(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 1列 メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 1列 メイテンロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
105円
税込単価
116円

・コンタクト数 = 1・行数 = 1・ジェンダー = オス・シリーズ = Un...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1-350867-0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-350867-0

10

2個

105( 116円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 1
・行数 = 1
・ジェンダー = オス
・シリーズ = Universal MATE-N-LOK
・併用可能製品 = 6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
・ボディ向き = ストレート
・深さ = 27.43mm
・ハウジング材質 = ナイロン

UL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、
・品番: 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、
・品番: 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、
・品番: 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表
・品番: 302-0120 302-0120 を参照してください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

1-350867-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 1列 メイテンロックの型番1-350867-0のページです。
型番1-350867-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 1列 メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 1列 メイテンロック

    電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロック

    電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロック

      電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

      電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

        TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック

        TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック

          電線対基板 4極 ストレート 6.35mm メイテンロック

          電線対基板 4極 ストレート 6.35mm メイテンロック

            コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

            コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

              圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1

              圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1

                コネクタハウジング オス 1列 2極 3.96mm Economy Powerシリーズ

                コネクタハウジング オス 1列 2極 3.96mm Economy Powerシリーズ

                  コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

                  コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

                    TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ(難燃)

                    TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ(難燃)

                      TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 メイテンロック

                      TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 メイテンロック

                        電線対基板 8極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

                        電線対基板 8極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

                          メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                          通常価格 105円 436円 247円 168円 404円 380円 52円 9円 932円 144円 185円 120円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          用途 対電線 対基板 対基板 対電線 対基板 対電線 - 対電線 対電線 - 対電線 対基板
                          使用電圧(V) AC600 AC600 AC600 - AC600 AC250/DC250 - - - - - AC250
                          ピン数 1 9 3 4 4 2 - 2 13 - 6 8
                          適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) - オス(プラグ) オス(プラグ) - オス(プラグ) オス(プラグ)
                          シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - その他 その他

                          TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 1列 メイテンロックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました