・ジェンダー = メス
・併用 = SLコネクタハウジング
・シリーズ = SL
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 金
・最大ワイヤサイズAWG = 24AWG
・シリーズ番号 = 70058
・最大接触抵抗 = 15mΩ
・最低使用温度 = -40℃
・最高使用温度 = +105℃
16-02-0083で型番確定
Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0083の型番16-02-0083のページです。
型番16-02-0083に関する仕様情報を記載しております。