(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRIDIIIシリーズ 90119-0122

Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRIDIIIシリーズ 90119-0122

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53円
税込単価
58円

・ジェンダー = メス・併用 = C-Grid IIIコネクタハウジング・シリ...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    A・B・C
  • A・B・C:
    CPC
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 用途:
    その他
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    その他
  • 保護機能(耐環境性):
    その他
  • インピーダンス(Ω):
    その他
  • 適用電線サイズAWG:
    26(最大)
  • 嵌合部メッキ:
  • シリーズ番号:
    90119
  • シリーズ:
    C-Grid III
  • 導体断面積(mm2):
    0.08~0.1
  • 併用可能製品:
    C-Grid IIIコネクタハウジング

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

90119-0122 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

90119-0122

100個

53( 58円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = C-Grid IIIコネクタハウジング
・シリーズ = C-Grid III
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.1mm²
・コンタクトめっき = 金
・最大ワイヤサイズAWG = 26AWG
・シリーズ番号 = 90119

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

90119-0122で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRIDIIIシリーズ 90119-0122の型番90119-0122のページです。
型番90119-0122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRIDIIIシリーズ 90119-0122

Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRIDIIIシリーズ 90119-0122

    Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 39-00-0286

    Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 39-00-0286

      Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ

      Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ

        Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ

        Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ

          Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ

          Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ

            圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 173645-1

            圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 173645-1

              圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2

              圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2

                圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8

                圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8

                  JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

                  JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

                    圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1

                    圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1

                      圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ

                      圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ

                        メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity
                        通常価格 53円 20円 28円 5円 12円 29円 257円 253円 13円 40円 330円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目  
                        コネクタ形状 角型 角型 角型 その他 その他 - - - - - -
                        コネクタシリーズ頭文字 A・B・C J・K・L S・T・U J・K・L S・T・U - - - - - -
                        A・B・C CPC - - - - - - - - - -
                        適用ピン・コンタクト メス メス オス メス メス オス オス オス オス オス オス
                        用途 その他 その他 ケーブル対ケーブル その他 その他 - - - - ケーブル対ケーブル -

                        Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRIDIIIシリーズ 90119-0122のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました