(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 39-00-0286

Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 39-00-0286

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
20円
税込単価
22円

・ジェンダー = メス・併用 = KK 396コネクタハウジング・シリーズ =...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    J・K・L
  • J・K・L:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 用途:
    その他
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    その他
  • 保護機能(耐環境性):
    その他
  • インピーダンス(Ω):
    その他
  • 適用電線サイズAWG:
    18(最大)
  • 嵌合部メッキ:
  • シリーズ番号:
    2478
  • シリーズ:
    KK 396
  • 導体断面積(mm2):
    0.2~0.8
  • 併用可能製品:
    KK 396コネクタハウジング

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

39-00-0286 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

39-00-0286

100個

20( 22円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = KK 396コネクタハウジング
・シリーズ = KK 396
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm²
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
・シリーズ番号 = 2478

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

39-00-0286で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 39-00-0286の型番39-00-0286のページです。
型番39-00-0286に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 39-00-0286

Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 39-00-0286

    圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

    圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

      コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

      コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

        電線対基板 2極 ストレート 4.14mm メイテンロック

        電線対基板 2極 ストレート 4.14mm メイテンロック

          Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)

          Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)

            JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

              JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

                JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

                JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

                  Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0086

                  Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0086

                    JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

                    JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

                      メーカー モレックス TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity PRECI-DIP 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 モレックス 日本圧着端子製造
                      通常価格 20円 143円 900円 266円 432円 193円 8円 63円 25円 91円
                      通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      コネクタ形状 角型 - - - - - - - 角型 -
                      コネクタシリーズ頭文字 J・K・L - - - - - - - S・T・U -
                      J・K・L その他 - - - - - - - - -
                      適用ピン・コンタクト メス オス - - - - - - メス -
                      用途 その他 - - - - - - - ケーブル対ケーブル -

                      Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 39-00-0286のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      コネクタ配線用
                      評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                      特殊なコンタクトで、入手先も限られる中、容易に手配できるが良いです。
                      できればバラで注文できればより良かったのですが。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました