(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16円
税込単価
18円

・ジェンダー = メス・併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit ...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    その他
  • コネクタシリーズ頭文字:
    M・N・O
  • M・N・O:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 許容電流(A):
    9
  • 許容電圧(V):
    600
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    その他
  • 保護機能(耐環境性):
    その他
  • インピーダンス(Ω):
    その他
  • 適用電線サイズAWG:
    18(最大)
  • 嵌合部メッキ:
  • シリーズ番号:
    5556
  • シリーズ:
    Mini-Fit
  • 導体断面積(mm2):
    0.2~0.8
  • 接触抵抗(mΩ):
    10
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+105
  • 併用可能製品:
    Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

39-00-0059 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

39-00-0059

100個

16( 18円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング
・シリーズ = Mini-Fit
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm²
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
・シリーズ番号 = 5556
・最大接触抵抗 = 10mΩ
・最低使用温度 = -40℃
・最高使用温度 = +105℃

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

39-00-0059で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059の型番39-00-0059のページです。
型番39-00-0059に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

    Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

    Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

      TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズ

      TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズ

        Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0086

        Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0086

          圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1

          圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1

            圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1

            圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1

              メーカー モレックス モレックス TE Connectivity モレックス TE Connectivity TE Connectivity
              通常価格 16円 47円 79円 25円 52円 40円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
              コネクタ形状 その他 角型 - 角型 - -
              コネクタシリーズ頭文字 M・N・O S・T・U - S・T・U - -
              M・N・O その他 - その他 - その他 その他
              適用ピン・コンタクト メス メス オス メス オス オス
              用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル

              Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました