(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ

Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28円
税込単価
31円

モレックス 基板間コネクタ Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    S・T・U
  • S・T・U:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    その他
  • 保護機能(耐環境性):
    その他
  • インピーダンス(Ω):
    その他
  • 適用電線サイズAWG:
    15
  • 嵌合部メッキ:
  • 材質:
    リン酸銅(コンタクト)
  • シリーズ番号:
    70021
  • シリーズ:
    SL
  • 導体断面積(mm2):
    0.2~0.3
  • 併用可能製品:
    SLコネクタハウジング

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

16-02-0107 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16-02-0107

100個

28( 31円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モレックス 基板間コネクタ Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

16-02-0107で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズの型番16-02-0107のページです。
型番16-02-0107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ

Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ

    Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRIDIIIシリーズ 90119-0122

    Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRIDIIIシリーズ 90119-0122

      Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0086

      Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0086

        JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

        JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

          Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

          Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

            Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0083

            Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0083

              Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ

              Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ

                圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8

                圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8

                  圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2

                  圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2

                    圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 173645-1

                    圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 173645-1

                      JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズ

                      JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズ

                        Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 39-00-0286

                        Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 39-00-0286

                          JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

                          JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

                            メーカー モレックス モレックス モレックス 日本圧着端子製造 モレックス モレックス モレックス TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 モレックス 日本圧着端子製造
                            通常価格 28円 53円 25円 106円 47円 51円 5円 253円 257円 29円 20円 20円 14円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目  
                            コネクタ形状 角型 角型 角型 - 角型 角型 その他 - - - - 角型 -
                            コネクタシリーズ頭文字 S・T・U A・B・C S・T・U - S・T・U S・T・U J・K・L - - - - J・K・L -
                            S・T・U その他 - その他 - その他 その他 - その他 その他 - - - -
                            適用ピン・コンタクト オス メス メス メス メス メス メス オス オス オス オス メス メス
                            用途 ケーブル対ケーブル その他 ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル その他 その他 - - - - その他 -

                            Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました