(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20円
税込単価
22円

・ジェンダー = オス・併用 = 標準.093インチコネクタハウジング・シリー...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    その他
  • コネクタシリーズ頭文字:
    S・T・U
  • S・T・U:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    その他
  • 保護機能(耐環境性):
    その他
  • インピーダンス(Ω):
    その他
  • 適用電線サイズAWG:
    18(最大)
  • 嵌合部メッキ:
  • シリーズ番号:
    1380
  • シリーズ:
    STANDARD .093"
  • 導体断面積(mm2):
    0.35(最小)
  • 接触抵抗(mΩ):
    10
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+105
  • 併用可能製品:
    標準.093インチコネクタハウジング

(i)ご注意

  • 本商品はリールカット品です。バラ品ではございません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

02-09-2116 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02-09-2116

100個

20( 22円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・併用 = 標準.093インチコネクタハウジング
・シリーズ = STANDARD .093"
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.35mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
・シリーズ番号 = 1380
・最大接触抵抗 = 10mΩ
・最低使用温度 = -40℃
・最高使用温度 = +105℃

(i)ご注意

  • 本商品はリールカット品です。バラ品ではございません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

02-09-2116で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093の型番02-09-2116のページです。
型番02-09-2116に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

    Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .093

    Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .093

      JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

      JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

        JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

        JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

          Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0083

          Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0083

            JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

            JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

              Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ

              Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ

                Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0086

                Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0086

                  JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

                  JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

                    Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

                    Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

                      Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083

                      Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083

                        圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

                        圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

                          Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

                          Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088

                            メーカー モレックス モレックス 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 モレックス 日本圧着端子製造 モレックス モレックス 日本圧着端子製造 モレックス モレックス TE Connectivity モレックス
                            通常価格 20円 19円 106円 13円 51円 14円 34円 25円 53円 16円 35円 50円 47円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            コネクタ形状 その他 その他 - - 角型 - その他 角型 - その他 その他 - 角型
                            コネクタシリーズ頭文字 S・T・U S・T・U - - S・T・U - M・N・O S・T・U - M・N・O M・N・O - S・T・U
                            S・T・U その他 その他 - - その他 - - その他 - - - - その他
                            適用ピン・コンタクト オス メス メス オス メス メス オス メス オス メス オス オス メス
                            用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - - その他 - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル

                            Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました