(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm PICOBLADEシリーズ

Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm PICOBLADEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85円
税込単価
94円

・コンタクト数 = 5・行数 = 1・ピッチ = 1.25mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

51047-0500 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51047-0500

10個

85( 94円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 5
・行数 = 1
・ピッチ = 1.25mm
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = PicoBlade
・併用可能製品 = 50125圧着端子、50133圧着端子、51021ハウジング
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 9.25mm
・幅 = 3.2mm
・深さ = 8mm
・ハウジング材質 = ポリエステル
・シリーズ番号 = 51047

Molex PicoBladeTM 1.25 mm電線対電線プラグハウジング、51047シリーズ. PicoBladeTM 1.25 mmの電線対電線プラグハウジングは、高密度のハーネス用途向けに設計されています。 この1.25 mmの電線対電線プラグハウジングはポリエステル製で、かん合レセプタクルハウジングに確実に接続できるようにかん合ロックを備えています。 これらのPicoBladeTMプラグレセプタクルコネクタの代表的な用途には、車載アラームシステム、カーオーディオ、DVDプレーヤー、産業用プロセスコントローラ、患者モニタがあります。 このPicoBladeTMプラグハウジング用のプラグコンタクトは、別途購入する必要があります(50125端子シリーズを参照)。 かん合コネクタについては、51021シリーズの電線対電線レセプタクルハウジングを参照

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

51047-0500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm PICOBLADEシリーズの型番51047-0500のページです。
型番51047-0500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm PICOBLADEシリーズ

Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm PICOBLADEシリーズ

    PC Card Standard準拠 カードバス対応ソケット IC9シリーズ

    PC Card Standard準拠 カードバス対応ソケット IC9シリーズ

      コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

      コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

        ICソケット XR2

        ICソケット XR2

          コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

          コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

            FFC-FPC(スルーホール)(52807)アングルタイプ

            FFC-FPC(スルーホール)(52807)アングルタイプ

              CardBus対応PCカードコネクタ IC11Sシリーズ

              CardBus対応PCカードコネクタ IC11Sシリーズ

                メーカー モレックス ヒロセ電機 TE Connectivity オムロン TE Connectivity モレックス ヒロセ電機
                通常価格 85円 712円 55円 50円 223円 97円 416円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                用途 対電線 - 対電線 その他 対電線 対基板 -
                ピン数 5 - 2 - 3 - -
                適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) メス(ソケット) -
                シリーズ その他 - その他 - その他 その他 -
                接続方向 ストレート アングル ストレート - ストレート アングル -

                Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm PICOBLADEシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました