(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 3.68mm 1625シリーズ

Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 3.68mm 1625シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
455円
税込価格
501円
通常出荷日
5日目
・コンタクト数 = 3
・ピッチ = 3.68mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・シリーズ = 1625
・併用可能製品 = 基板用コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 12.3mm
・幅 = 19.8mm
・深さ = 5.1mm
・ハウジング材質 = ナイロン

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 3.68mm 1625シリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配線の接続に使用しています。
    評価 5.0満足度:5.02021/07/31
    種類が豊富で重宝しています。
    逆にサイズやオス・メス等、選択肢が多くて苦労します。
    寸法図も助かりますが、実物大の写真があれば、相手側を探す時便利かと。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 3.68mm 1625シリーズ

Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 3.68mm 1625シリーズ

    Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ

    Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ

      JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

      JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

        JST コネクタハウジング 10極 1列 2mm SANシリーズ

        JST コネクタハウジング 10極 1列 2mm SANシリーズ

          JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

          JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

            JST コネクタハウジング メス 11極 1列 2.5mm NHシリーズ

            JST コネクタハウジング メス 11極 1列 2.5mm NHシリーズ

              コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

              コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

                メーカー モレックス モレックス 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                通常価格 455円 740円 89円 44円 72円 153円 380円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目  
                用途 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線 対電線
                ピン数 3 3 18 10 15 11 2
                適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)
                シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。