(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒロセ電機 基板ソケット DF40 シリーズ 0.4mm 80 極 2 列 ストレート

ヒロセ電機 基板ソケット DF40 シリーズ 0.4mm 80 極 2 列 ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
584円
税込単価
642円

・コンタクト数 = 80・行数 = 2・ピッチ = 0.4mm・タイプ = 基...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

DF40C-80DS-0.4V(58) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF40C-80DS-0.4V(58)

5個

584( 642円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 80
・行数 = 2
・ピッチ = 0.4mm
・タイプ = 基板対基板、基板対FPC
・取り付けタイプ = 表面実装
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 300mA
・定格電圧 = 30 V ac/dc
・シリーズ = DF40
・コンタクト材質 = 銅合金

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

DF40C-80DS-0.4V(58)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒロセ電機 基板ソケット DF40 シリーズ 0.4mm 80 極 2 列 ストレートの型番DF40C-80DS-0.4V(58)のページです。
型番DF40C-80DS-0.4V(58)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒロセ電機 基板ソケット DF40 シリーズ 0.4mm 80 極 2 列 ストレート

ヒロセ電機 基板ソケット DF40 シリーズ 0.4mm 80 極 2 列 ストレート

    Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレート

    Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレート

      Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)

      Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)

        メーカー ヒロセ電機 Samtec PRECI-DIP
        通常価格 584円 496円 432円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        用途 対基板 対基板 対基板
        使用電流(A) 0.3 6.9 3
        使用電圧(V) AC/DC30 AC550 AC100/DC150
        ピン数 80 4 12
        適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ)

        ヒロセ電機 基板ソケット DF40 シリーズ 0.4mm 80 極 2 列 ストレートのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました