(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DF62-EP22PC
圧着端子コンタクト DF62/DF62Wシリーズ【1~100個入り】 キバンヨウFFC/FPCセツゾクコネクタ

圧着端子コンタクト DF62/DF62Wシリーズ DF62-EP22PC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
38円
税込単価
42円

【特長】・ヒロセ電機2×2.2mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    その他
  • D・E・F:
    DF

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

DF62-EP22PC 解除

Loading...

DF62-EP22PC の仕様・寸法情報

商品情報

商品の詳細

  
項目内容
コネクタ形状レセプタクル
実装ピッチ0.5mm
本体長さ(ピッチ方向)6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
本体高さ1.1 mm
本体幅(奥行き)4.0 mm
接点位置上接点
ZIF/Non-ZIF/LIFNon-ZIF
FPC/FFC挿入方向水平
適合FFC/FPCFPC
極数13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
開口部ピッチ0.25 mm
使用温度範囲 Max.85 ℃
使用温度範囲 Min.-55 ℃
定格電圧(AC)AC 30.0 V
定格電圧(DC)DC 30.0 V
定格電流0.25 A

製品番号の構成

非防水タイプ
[コネクタ]

①②-③④-⑤⑥(⑦)
例:DF 62B - 2S - 2.2 C (11)
①シリーズ名:DF
②シリーズNo
 62B:標準タイプ
 62C:ロック部保護強化タイプ
 62P:パネル止めタイプ
③極数:2,3,4,5,6,7,13,24
④コネクタ種別  S:ソケット  EP:中継プラグ
⑤コンタクトピッチ:2.2mm
⑥結線部形態   C:圧着ケース
⑦モールド色
 <コネクタ種別ソケット>  無記号:白  11:黒  18:赤色
 <中継プラグ>  無記号:黒  10:白  18:赤
[端子]
①②-③④-⑤⑥ 例:DF 62 - EP2428 PCF A
①シリーズ名:DF
②シリーズNo:62
③用途種別 EP:中継
④適合電線サイズ
 22:AWG#22
 2428:AWG#24~28
 30:AWG#30
⑤形態種別/梱包種別
 SCF:ソケット圧着端子・リール
 SC:ソケット圧着端子・ばら
 PCF:プラグ圧着端子・リール
 PC:プラグ圧着端子・ばら
⑥めっき種別
 A:金メッキ 無記号:すずメッキ
[コネクタ]
①②-③④-⑤⑥(⑦) 例:DF 62 - 13 P - 2.2 DSA (01)
①シリーズ名:DF
②シリーズNo:62
③極数:13、24
④コネクタ種別 P:ピンヘッダー
⑤コンタクトピッチ:2.2mm
⑥結線部形態
DSA:ストレートピンヘッダー
DS:ライトアングルピンヘッダー
⑦メッキ種別 無記号:すずメッキ 01:金メッキ

防水タイプ
[コネクタ]

①②-③④-⑤⑥ 例:DF 62W - 2S - 2.2 C
①シリーズ名:DF
②シリーズNo:62W
③極数:2,3,4,6,9
④コネクタ種別  S:ソケット  EP:中継プラグ
⑤コンタクトピッチ:2.2mm
⑥結線部形態   C:圧着ケース
[端子]
①②-③④-⑤⑥ 例:DF 62W - EP2226 PCF A
①シリーズ名:DF
②シリーズNo:62W
③用途種別 EP:中継
④適合電線サイズ
 2022:AWG#20~22
 2226:AWG#22~26
⑤形態種別/梱包種別
 SCF:ソケット圧着端子・リール
 SC:ソケット圧着端子・ばら
 PCF:プラグ圧着端子・リール
 PC:プラグ圧着端子・ばら
⑥メッキ種別
 A:金メッキ 無記号:すずメッキ
[コネクタ]
①②-③④-⑤⑥(⑦) 例:DF 62WZ - 9 P - 2.2 DSA (20)
①シリーズ名:DF
②シリーズNo:62WZ
③極数:9
④コネクタ種別 P:ピンヘッダー
⑤コンタクトピッチ:2.2mm
⑥結線部形態 DSA:ストレートピンヘッダー
⑦メッキ種別 20:すずメッキ 50:金メッキ
[防水ピン]
①②-③ 例:DF 62W - WP
①シリーズ名:DF
②シリーズNo:62W
③用途種別:WP(防水ピン)

型番リスト

型番

関連

芯数
コンタクトピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF62-EP22PC

-
-
-

100個

38( 42円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒロセ電機2×2.2mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです
・ これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。

【仕様】
・ジェンダー = メス/オス
・併用 = DF62B/DF62Cコネクタハウジング
・シリーズ = DF62/DF62W
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき =金/錫
・最大ワイヤサイズAWG =30AWG
・最大接触抵抗 = 30mΩ
・最低使用温度 = -35℃
・最高使用温度 = +105℃

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

カタログ

DF62-EP22PCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト DF62/DF62Wシリーズの型番DF62-EP22PCのページです。
型番DF62-EP22PCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着端子コンタクト DF62/DF62Wシリーズ

圧着端子コンタクト DF62/DF62Wシリーズ

    ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート

    ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート

      JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

          Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

          Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

            電線対基板 4極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

            電線対基板 4極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 24極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 24極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 21極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 21極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 20極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 20極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                      Molex ピンヘッダ 60極 2列 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

                      Molex ピンヘッダ 60極 2列 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

                        JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EHシリーズ

                        JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EHシリーズ

                          JST 基板ヘッダ, 14極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                          JST 基板ヘッダ, 14極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                            メーカー ヒロセ電機 Assmann WSW Components 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 PRECI-DIP TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 モレックス 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                            通常価格 32円 257円 193円 284円 420円 78円 430円 349円 344円 388円 1,979円 72円 296円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            コネクタ形状 その他 - - - - - - - - - - - -
                            D・E・F DF - - - - - - - - - - - -

                            圧着端子コンタクト DF62/DF62Wシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DF62-EP22PCA
                            DF62-EP30PC
                            DF62-EP30PCA
                            DF62B-13EP-2.2C(18)
                            DF62B-24EP-2.2C(10)
                            DF62B-24EP-2.2C(18)
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?芯数 コンタクトピッチ
                            (mm)

                            1,028円

                            ( 1,131円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10--

                            36円

                            ( 40円 )
                            100個 -

                            5日目

                            ---

                            68円

                            ( 75円 )
                            50個 -

                            5日目

                            ---

                            204円

                            ( 224円 )
                            10個 -

                            5日目

                            -13-

                            270円

                            ( 297円 )
                            10個 -

                            5日目

                            -24-

                            258円

                            ( 284円 )
                            10個 -

                            5日目

                            -24-

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました