(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒロセ電機 基板ソケット FunctionMAX FX18シリーズ(80極/2列/ライトアングル)

ヒロセ電機 基板ソケット FunctionMAX FX18シリーズ(80極/2列/ライトアングル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,326円
税込単価
1,459円

・コンタクト数 = 80・行数 = 2・ピッチ = 0.8mm・タイプ = 基...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    対基板
  • 使用電圧(V):
    AC100
  • シリーズ:
    その他

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

FX18-140P-0.8SV 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
使用電流(A)
ピン数
適用ピン・コンタクト
接続方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX18-140P-0.8SV

0.5
140
オス(プラグ)
ストレート

1個

1,326( 1,459円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 80
・行数 = 2
・ピッチ = 0.8mm
・タイプ = 基板対基板
・取り付けタイプ = 表面実装
・ボディ向き = ライトアングル
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 3 (MF Contact) A, 500 (Signal) mA
・定格電圧 = 100 V ac
・シリーズ = FunctionMAX FX18
・コンタクト材質 = リン酸銅

FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm基板対基板高速信号コネクタ. FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm高速伝送基板対基板コネクタは水平、垂直、スタッキングのかん合対応です。 FunctionMAX FX18 0.8 mm基板対基板コネクタは、最高10 Gbit/sの高速伝送に対応しており、PCI - Express Ver. 2.0に対応しています。 採用されているマルチファンクションコンタクトは、アースコンタクト、電源コンタクト、3ステップシーケンスコンタクトで構成されています。 接地特性が強化されたアースコンタクトは差動ペアコンタクトに隣接して配置されており、クロストークが軽減されます。 電源コンタクトはピン当たり3 Aまで対応できるので、電源供給に信号コンタクトを使用せずに済みます。 この機能によりピン数が少なくて済んでおり、省スペースが実現されています。 合計で12 Aを使用できます。 3ステップのシーケンスコンタクトは、ハウジングで異なる位置に配されており、接地や検出機能を提供できます。 また、6本のスルーホールピンにより基板保持が向上し、ねじりに強くなっています。 さらに、ヘッダの大型のかん合ガイドがレセプタクルとのかん合を補助します。

【特長と利点】
10+ Gbit/sの高速伝送 水平、垂直、スタッキングの基板対基板かん合に最適 先進のマルチファンクションコンタクト スルーホールピンによりねじり強度が向上 大型のかん合ガイド スタッキング高15 mm、20 mm、25 mm、30 mmが可能. 用途. FunctionMAX FX10スタッキングコネクタは、幅広い用途での使用に適しています。主な用途: 医療機器、産業用制御機器、産業用モータ、サーバー、測定機器、スマートメーター、基地局トランシーバ、PLCなど. FunctionMAXブランド. FunctionMAX基板対基板コネクタは、産業用途における先進技術へのニーズに応えるべく設計されており、優れたパフォーマンスと最大限の機能を実現しています。 FunctionMAX製品には、フローティング設計のコネクタや高速伝送対応のコネクタがあります。 高速伝送コネクタは、差動伝送システムを基本とした設計により高速信号と耐ノイズを実現しています。 FunctionMAX基板対基板コネクタ製品は、さまざまな環境で優れた性能を発揮します。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

FX18-140P-0.8SVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒロセ電機 基板ソケット FunctionMAX FX18シリーズ(80極/2列/ライトアングル)の型番FX18-140P-0.8SVのページです。
型番FX18-140P-0.8SVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒロセ電機 基板ソケット FunctionMAX FX18シリーズ(80極/2列/ライトアングル)

ヒロセ電機 基板ソケット FunctionMAX FX18シリーズ(80極/2列/ライトアングル)

    NFシリーズ フラットケーブル接続用・基板対基板用コネクタ

    NFシリーズ フラットケーブル接続用・基板対基板用コネクタ

      FI-Rシリーズ 内部シリアル伝送用コネクタ

      FI-Rシリーズ 内部シリアル伝送用コネクタ

        基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

        基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

          基板ヘッダ 8極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

          基板ヘッダ 8極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

            基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2

            基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2

              FAシリーズ フラットケーブル用コネクタ

              FAシリーズ フラットケーブル用コネクタ

                PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

                PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

                  FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)

                  FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)

                    HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

                    HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

                      メーカー ヒロセ電機 山一電機 日本航空電子工業 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 山一電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 オムロン
                      通常価格 1,326円 922円 621円 71円 128円 42円 555円 166円 660円 143円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      用途 対基板 - - 対基板 対基板 対基板 対電線 - - 対基板
                      使用電圧(V) AC100 - - AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 - - AC50 AC500
                      シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - -

                      ヒロセ電機 基板ソケット FunctionMAX FX18シリーズ(80極/2列/ライトアングル)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました