(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ERNI 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 1.27mm SMCシリーズ

ERNI 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 1.27mm SMCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,494円
税込単価
1,643円

・シリーズ = SMC・ピッチ = 1.27mm・コンタクト数 = 26・行数...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番シリーズピッチコンタクト数行数ボディ向きシュラウド/アンシュラウド取り付けタイプ端子方法コンタクトめっき
154764SMC1.27mm262ライトアングルシュラウド表面実装はんだ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

154764

1個

1,494( 1,643円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = SMC
・ピッチ = 1.27mm
・コンタクト数 = 26
・行数 = 2
・ボディ向き = ライトアングル
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・取り付けタイプ = 表面実装
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 金

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

154764で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ERNI 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 1.27mm SMCシリーズの型番154764のページです。
型番154764に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ERNI 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 1.27mm SMCシリーズ

ERNI 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 1.27mm SMCシリーズ

    JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

    JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

      JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310S

      JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310S

        ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

        ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

          JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S

          JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S

            JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-08V-KX 8極 1列 ストレート J310S

            JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-08V-KX 8極 1列 ストレート J310S

              ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングル

              ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングル

                Samtec 基板ソケット 2.54mm 1列10極 ストレート SSW-110-01-G-S

                Samtec 基板ソケット 2.54mm 1列10極 ストレート SSW-110-01-G-S

                  ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G

                  ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G

                    ヒロセ電機 基板ソケット FunctionMAX FX18シリーズ(80極/2列/ライトアングル)

                    ヒロセ電機 基板ソケット FunctionMAX FX18シリーズ(80極/2列/ライトアングル)

                      コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                      コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                        コネクタハウジング メス 2列 48極 Multilock 040/070シリーズ

                        コネクタハウジング メス 2列 48極 Multilock 040/070シリーズ

                          メーカー ERNI ELECTRONIC 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ワイドミュラー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ERNI ELECTRONIC Samtec オムロン ヒロセ電機 TE Connectivity TE Connectivity
                          通常価格 1,494円 531円 477円 716円 98円 336円 1,988円 728円 568円 1,326円 908円 2,082円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          用途 対基板 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線 対基板 対基板 その他 対基板 対基板 対基板
                          使用電流(A) 1.3 AC/DC12.25 AC/DC9.75 17.5 AC/DC10.5 AC/DC9 1 6.9 1 - - -
                          ピン数 26 3 6 2 5 8 68 10 - - 16 48
                          適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) その他 - オス(プラグ) オス(プラグ)
                          シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

                          ERNI 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 1.27mm SMCシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました