(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)

Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,022円
税込単価
2,224円

・インタフェースタイプ = BNC・ジェンダー = オス・ボディ向き = スト...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    BNC
  • インピーダンス(Ω):
    75
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • コンタクト材質:
    真鍮
  • ボディめっき:
    銅上にニッケル
  • コンタクトめっき:
    ニッケルの上に金

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番インタフェースタイプジェンダーボディ向き取り付けタイプインピーダンスボディめっきコンタクト材質コンタクトめっき
B1004A1-ND3G-75R-0.01-1WBNCオスストレートケーブルマウント75Ω銅上にニッケル真鍮ニッケルの上に金

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W

1個

2,022( 2,224円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・インタフェースタイプ = BNC
・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ストレート
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・インピーダンス = 75Ω
・ボディめっき = 銅上にニッケル
・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

B1004A1-ND3G-75R-0.01-1Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)の型番B1004A1-ND3G-75R-0.01-1Wのページです。
型番B1004A1-ND3G-75R-0.01-1Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)

Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)

    Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50

    Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50

      BNCシリーズ 同軸コネクタ

      BNCシリーズ 同軸コネクタ

        ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

        ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

          多治見 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント 圧着 BNC794-BR-F

          多治見 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント 圧着 BNC794-BR-F

            ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U

            ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U

              Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

              Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

                31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

                31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

                  Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

                  Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

                    メーカー AMPHENOL AMPHENOL 多治見無線電機 ユウエツ精機 多治見無線電機 ユウエツ精機 AMPHENOL 第一電子工業 AMPHENOL
                    通常価格 2,022円 1,564円 656円 968円 2,900円 825円 1,007円 570円 1,337円
                    通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                    用途 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 - パネルマウント ケーブル接続
                    形状 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
                    シリーズ BNC BNC BNC BNC BNC BNC - その他 BNC
                    インピーダンス(Ω) 75 50 50 50 75 50 - その他 75
                    適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) - オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) - メス(ソケット) オス(プラグ)

                    Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました