(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Binder 丸形コネクタ メス 7極 99-4226

Binder 丸形コネクタ メス 7極 99-4226

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,352円
税込単価
6,987円

・コンタクト数 = 7・取り付けタイプ = ケーブルマウント・コネクタサイズ ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    10
  • 許容電圧(V):
    250
  • ピン数:
    7
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    その他
  • コネクタサイズ:
    スタンダード
  • 動作温度:
    Min-40℃
  • ハウジング材質:
    PBT

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

99-4226-00-07 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99-4226-00-07

1個

6,352( 6,987円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 7
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・コネクタサイズ = スタンダード
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 10A
・IP保護等級 = IP67
・コンタクトジェンダー = メス
・定格電圧 = 250 V
・ボディ向き = ストレート
・ハウジング材質 = PBT
・動作温度 Min = -40℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

99-4226-00-07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Binder 丸形コネクタ メス 7極 99-4226の型番99-4226-00-07のページです。
型番99-4226-00-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Binder 丸形コネクタ メス 7極 99-4226

Binder 丸形コネクタ メス 7極 99-4226

    SR38 超小型 高性能丸形コネクタ

    SR38 超小型 高性能丸形コネクタ

      M12 オス(Male)ツインコネクタ

      M12 オス(Male)ツインコネクタ

        NHVCシリーズ

        NHVCシリーズ

          Wago 2061-601/998-404 2061シリーズ 照明用コネクタ

          Wago 2061-601/998-404 2061シリーズ 照明用コネクタ

            720シリーズ 丸型コネクタ

            720シリーズ 丸型コネクタ

              620シリーズ 丸型コネクタ

              620シリーズ 丸型コネクタ

                Wago 2059-301/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

                Wago 2059-301/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

                  Wago 2060-451/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

                  Wago 2060-451/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

                    693シリーズ 海外規格取得 防水丸型コネクタ

                    693シリーズ 海外規格取得 防水丸型コネクタ

                      Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス

                      Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス

                        センサ用M12コネクタ 756シリーズ

                        センサ用M12コネクタ 756シリーズ

                          メーカー ビンダー ヒロセ電機 ワイドミュラー 七星科学研究所 ワゴ ビンダー ビンダー ワゴ ワゴ ビンダー ビンダー ワゴ
                          通常価格 6,352円 1,468円 1,838円 4,273円 386円 968円 866円 218円 222円 2,407円 2,916円 2,771円
                          通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          用途 ケーブル接続 - ケーブル接続 - プリント基板用 - - プリント基板用 プリント基板用 - ケーブル接続 ケーブル接続
                          シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 その他 693 その他 M12
                          許容電流(A) 10 0.5 4 - 10(UL)、17.5(IEC/EN 60664-1) - - 3 9 - 5 4
                          許容電圧(V) 250 AC30 36 - 630 - - 600 600 - 125 AC/DC250
                          ピン数 7 3 5 - 1 - - 1 1 - 7 4

                          Binder 丸形コネクタ メス 7極 99-4226のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました