(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス

Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,916円
税込単価
3,208円

・コンタクト数 = 7・取り付けタイプ = ケーブルマウント・コネクタサイズ ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

09-0325-00-07 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09-0325-00-07

1個

2,916( 3,208円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 7
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・コネクタサイズ = ミニチュア
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 5A
・コンタクトジェンダー = オス
・定格電圧 = 125 V
・ボディ向き = ストレート
・動作温度 Min = -40℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

09-0325-00-07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オスの型番09-0325-00-07のページです。
型番09-0325-00-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス

Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス

    Binder 丸形コネクタ メス 7極 99-4226

    Binder 丸形コネクタ メス 7極 99-4226

      TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4A

      TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4A

        TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:オス, 14極 オス

        TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:オス, 14極 オス

          メーカー ビンダー ビンダー TE Connectivity TE Connectivity
          通常価格 2,916円 6,352円 3,086円 2,120円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目  
          用途 ケーブル接続 ケーブル接続 - -
          シリーズ その他 その他 - -
          許容電流(A) 5 10 4 -
          許容電圧(V) 125 250 - AC600
          ピン数 7 7 - 14

          Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オスのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました