(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス

Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,937円
税込単価
2,131円

・コンタクト数 = 6・取り付けタイプ = パネルマウント・コネクタサイズ =...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    パネルマウント
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    5
  • 許容電圧(V):
    500
  • ピン数:
    6
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • シリーズ詳細:
    BD
  • ハウジング材質:
    ガラス繊維強化ナイロン
  • コンタクトめっき:
  • 接合型:
    バヨネット
  • コネクタサイズ:
    スタンダード
  • コンタクトジェンダー:
    オス
  • IP保護等級:
    IP67

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

BD-06PMMS-LC7001 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途シリーズ許容電流(A)許容電圧(V)ピン数電線接続方法接続方向耐環境性
BD-06PMMS-LC7001パネルマウントその他55006ハンダストレート防水性

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BD-06PMMS-LC7001

1個

1,937( 2,131円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・取り付けタイプ = パネルマウント
・コネクタサイズ = スタンダード
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 5A
・IP保護等級 = IP67
・コンタクトジェンダー = オス
・定格電圧 = 500 V dc
・接合型 = バヨネット
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = BD
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン
・コンタクトめっき = 金

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

BD-06PMMS-LC7001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オスの型番BD-06PMMS-LC7001のページです。
型番BD-06PMMS-LC7001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス

Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス

    ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極

    ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極

      CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式)(R1)

      CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式)(R1)

        TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:オス, 14極 オス

        TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:オス, 14極 オス

          メーカー AMPHENOL ITTキャノン 第一電子工業 TE Connectivity
          通常価格 1,937円 25,548円 12,200円 2,120円
          通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
          用途 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 -
          シリーズ その他 その他 CE05 -
          許容電流(A) 5 7.5 23/46 -
          許容電圧(V) 500 AC600、DC850 250 AC600
          ピン数 6 19 9 14

          Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オスのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました