(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:オス, 14極 オス

TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:オス, 14極 オス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,120円
税込単価
2,332円

・コンタクト数 = 14・取り付けタイプ = ケーブルマウント・端子方法 = ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

182649-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

182649-1

1個

2,120( 2,332円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 14
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・端子方法 = 圧着
・シェルサイズ = 17
・コンタクトジェンダー = オス
・定格電圧 = 600 V ac
・ボディ向き = ストレート

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

182649-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:オス, 14極 オスの型番182649-1のページです。
型番182649-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:オス, 14極 オス

TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:オス, 14極 オス

    ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極

    ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極

      Binder 丸形コネクタ メス 7極 99-4226

      Binder 丸形コネクタ メス 7極 99-4226

        メーカー TE Connectivity ITTキャノン ビンダー
        通常価格 2,120円 25,548円 6,352円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        許容電圧(V) AC600 AC600、DC850 250
        ピン数 14 19 7
        適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット)
        電線接続方法 圧着 ハンダ ハンダ
        接続方向 ストレート ストレート ストレート

        TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:オス, 14極 オスのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました