(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水タイプ D-Subコネクタ MH Connectors, メス, 9極

防水タイプ D-Subコネクタ MH Connectors, メス, 9極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,102円
税込単価
3,412円

・コンタクト数 = 9・ジェンダー = メス・Dコネクタタイプ = 防水D-S...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 許容電圧(V):
    AC500
  • ピン数:
    9
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • D-subシェルサイズ:
    E
  • シリーズ詳細:
    SDB
  • Dコネクタタイプ:
    防水D-Sub
  • コンタクトめっき:
  • 長さ(mm):
    39.4
  • 深さ(mm):
    21
  • 最低使用温度(℃):
    -40
  • 最高使用温度(℃):
    105

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

SDB-09PFFS-SL8001 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDB-09PFFS-SL8001

1個

3,102( 3,412円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 9
・ジェンダー = メス
・Dコネクタタイプ = 防水D-Sub
・D-Subシェルサイズ = E
・ボディ向き = ストレート
・定格電圧 = 500 V ac
・コンタクトめっき = 金
・シリーズ = SDB
・長さ = 39.4mm
・深さ = 21mm
・最高使用温度 = +105℃
・最低使用温度 = -40℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

SDB-09PFFS-SL8001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水タイプ D-Subコネクタ MH Connectors, メス, 9極の型番SDB-09PFFS-SL8001のページです。
型番SDB-09PFFS-SL8001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水タイプ D-Subコネクタ MH Connectors, メス, 9極

防水タイプ D-Subコネクタ MH Connectors, メス, 9極

    D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

    D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

      D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 9極

      D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 9極

        圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivity

        圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivity

          D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極

          D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極

            D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 15極

            D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 15極

              D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 9極

              D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 9極

                ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3

                ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3

                  D-subコネクタ (はんだ端子) FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極

                  D-subコネクタ (はんだ端子) FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極

                    D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617

                    D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617

                      D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極

                      D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極

                        メーカー AMPHENOL Assmann WSW Components Assmann WSW Components TE Connectivity HARTING Assmann WSW Components Assmann WSW Components AMPHENOL モレックス ERNI ELECTRONIC Assmann WSW Components
                        通常価格 3,102円 273円 448円 497円 4,160円 539円 220円 5,262円 4,700円 2,008円 440円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                        シリーズ その他 Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub その他 その他 Dsub
                        適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ)
                        許容電圧(V) AC500 - - - - - - AC300 DC250 - -
                        ピン数 9 15 9 9 78 15 9 9 9 9 25
                        接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート ストレート ストレート

                        防水タイプ D-Subコネクタ MH Connectors, メス, 9極のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました