(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amphenol FCI オスねじロック f用途 37極D-Subコネクタ

Amphenol FCI オスねじロック f用途 37極D-Subコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
213円
税込単価
234円

・アクセサリタイプ = オスねじロック・併用 = 37極D-Subコネクタ

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    Dsub
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • ピン数:
    37
  • アクセサリタイプ:
    オスねじロック
  • 併用:
    37極D-Subコネクタ

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

863008ATLF 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番アクセサリタイプ併用
863008ATLFオスねじロック37極D-Subコネクタ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

863008ATLF

4個

213( 234円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = オスねじロック
・併用 = 37極D-Subコネクタ

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

863008ATLFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Amphenol FCI オスねじロック f用途 37極D-Subコネクタの型番863008ATLFのページです。
型番863008ATLFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amphenol FCI オスねじロック f用途 37極D-Subコネクタ

Amphenol FCI オスねじロック f用途 37極D-Subコネクタ

    Cinch フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ

    Cinch フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ

      メーカー AMPHENOL Bel Fuse
      通常価格 213円 36,396円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      シリーズ Dsub -
      適用ピン・コンタクト オス(プラグ) -
      ピン数 37 25
      アクセサリタイプ オスねじロック -
      併用 37極D-Subコネクタ -

      Amphenol FCI オスねじロック f用途 37極D-Subコネクタのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました