(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JAE,PCIカードコネクタ,0.8mm ピッチ,52極,メス

JAE,PCIカードコネクタ,0.8mm ピッチ,52極,メス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
858円
税込単価
944円

・カードタイプ = Mini PCIe, PCI・ジェンダー = メス・コンタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

MM60-52-B1-E1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MM60-52-B1-E1

5個

858( 944円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・カードタイプ = Mini PCIe, PCI
・ジェンダー = メス
・コンタクト数 = 52
・行数 = 2
・ピッチ = 0.8mm
・ボディ向き = ライトアングル
・取り付けタイプ = 表面実装
・コンタクト材質 = 銅合金
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・端子方法 = はんだ
・長さ = 29.7mm
・幅 = 5.9mm
・深さ = 10mm
・最低使用温度 = -40℃

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

MM60-52-B1-E1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JAE,PCIカードコネクタ,0.8mm ピッチ,52極,メスの型番MM60-52-B1-E1のページです。
型番MM60-52-B1-E1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JAE,PCIカードコネクタ,0.8mm ピッチ,52極,メス

JAE,PCIカードコネクタ,0.8mm ピッチ,52極,メス

    D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 50極

    D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 50極

      マルチインターロックコネクタシリーズ コネクタハウジング

      マルチインターロックコネクタシリーズ コネクタハウジング

        TE AMP Superseal 1.5mm Series 6447233-9

        TE AMP Superseal 1.5mm Series 6447233-9

          ハイプレッシャーコネクタ GT8Eシリーズ

          ハイプレッシャーコネクタ GT8Eシリーズ

            エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

            エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

              メーカー 日本航空電子工業 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ヒロセ電機 TE Connectivity
              通常価格 858円 1,857円 118円 2,941円 89円 9円
              通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) - - - メス(ソケット)
              ピン数 52 50 - - - -
              電線接続方法 ハンダ - - - - -
              耐環境性 耐環境性なし 難燃性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし -

              JAE,PCIカードコネクタ,0.8mm ピッチ,52極,メスのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました