(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-9

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
75円
税込単価
83円

・ジェンダー = オス・コンタクト材質 = 真鍮・コンタクトめっき = 金・ケ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    Dsub
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ詳細:
    AMPLIMITE HDP-20
  • コンタクトタイプ:
    シグナル
  • 材質:
    真鍮(コンタクト)
  • 表面処理:
    金(コンタクト)
  • ケーブルサイズ(AWG):
    28~24
  • コンタクトサイズ:
    20

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

66507-9 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

66507-9

10個

75( 83円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = 金
・ケーブルサイズ = 28 → 24 AWG
・コンタクトタイプ = シグナル
・シリーズ = AMPLIMITE HDP-20
・コンタクトサイズ = 20
・端子方法 = 圧着

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

66507-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-9の型番66507-9のページです。
型番66507-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-9

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-9

    D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-22 メス 圧着

    D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-22 メス 圧着

      D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-22 オス 圧着 1658670-1

      D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-22 オス 圧着 1658670-1

        D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 1658537-4

        D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 1658537-4

          Harting ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-Subバックシェル

          Harting ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-Subバックシェル

            D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66504-3

            D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66504-3

              TE AMPMODU,PCF 1903404-1

              TE AMPMODU,PCF 1903404-1

                ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極

                ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極

                  セントロニクスコネクタ ジェンダーチェンジャ

                  セントロニクスコネクタ ジェンダーチェンジャ

                    TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2

                    TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2

                      圧着タイプD-subコネクタ, オス, 37 極 TE Connectivity

                      圧着タイプD-subコネクタ, オス, 37 極 TE Connectivity

                        3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

                        3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

                          メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity HARTING TE Connectivity TE Connectivity HARTING ミスミ TE Connectivity TE Connectivity スリーエムジャパン
                          通常価格 75円 57円 44円 75円 388円 71円 1,302円 886円 763円 4,190円 962円 409円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 - その他 - プリント基板用 - プリント基板用
                          シリーズ Dsub Dsub Dsub Dsub - Dsub - Han セントロニクス - Dsub その他
                          適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) - メス(ソケット) - オス(プラグ) - - オス(プラグ) メス(ソケット)
                          電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 - 圧着 - 圧着 - その他 圧着 -
                          耐環境性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし - 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 難燃性 -

                          D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-9のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました