(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 5145154-4

カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 5145154-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
437円
税込単価
481円

・ボディ向き = ストレート・ジェンダー = メス・コンタクト数 = 120・...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 許容電流(A):
    1
  • 許容電圧(V):
    AC203
  • ピン数:
    120
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    1.27
  • 行数:
    2
  • 取り付けタイプ:
    スルーホール
  • 材質:
    リン酸銅(コンタクト)
  • 表面処理:
    ニッケルの上に金(コンタクト)
  • 幅(mm):
    15.49
  • 材質(ハウジング):
    サーモプラスチック

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

5145154-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5145154-4

10

2個

437( 481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ボディ向き = ストレート
・ジェンダー = メス
・コンタクト数 = 120
・行数 = 2
・ピッチ = 1.27mm
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = リン酸銅
・定格電流 = 1A
・定格電圧 = 203 V ac
・ハウジング材質 = サーモプラスチック
・幅 = 15.49mm

TE Connectivity 1.27 mm PCIカードエッジコネクタ. 1.27 mmピッチのPCI基板実装カードエッジコネクタです。 このPCI基板実装カードエッジコネクタには、32ビット又は64ビット(品番< 745-5703') 745-5703/及び< 864-3829') 864-3829 バス幅があり、白色の熱可塑性樹脂製で基板を保持する押さえパイロンが付いています(品番< 745-5703') 745-5703/及び< 864-3829') 864-3829/はパイロン3個。その他はすべてパイロン2個)。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

5145154-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 5145154-4の型番5145154-4のページです。
型番5145154-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 5145154-4

カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 5145154-4

    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 1列 8極

    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 1列 8極

      リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 32極 2列 メス

      リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 32極 2列 メス

        コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 13極

        コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 13極

          TE Connectivity 173977-2 CTシリーズ 照明用コネクタ

          TE Connectivity 173977-2 CTシリーズ 照明用コネクタ

            コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 7極

            コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 7極

              コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極

              コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極

                【イルメ エンクロージャ】CKタイプ IP67 小型シリーズ

                【イルメ エンクロージャ】CKタイプ IP67 小型シリーズ

                  ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング

                  ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング

                    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極

                    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極

                      TE FASTIN-FASTON 250 172136-1

                      TE FASTIN-FASTON 250 172136-1

                        コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極

                        コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極

                          メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ILME TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                          通常価格 437円 147円 374円 154円 64円 144円 149円 210円 100円 155円 192円 169円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) - - メス(ソケット) - メス(ソケット)
                          許容電流(A) 1 - - - 2 - - - - - - -
                          許容電圧(V) AC203 - - - AC125/DC125 - - - - - - -
                          ピン数 120 8 32 13 2 7 12 - - 16 8 12
                          電線接続方法 ハンダ - - - - - - - - - - -

                          カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 5145154-4のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました