(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着タイプD-subコネクタ, オス, 37 極 TE Connectivity

圧着タイプD-subコネクタ, オス, 37 極 TE Connectivity

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
962円
税込単価
1,058円

・コンタクト数 = 37・ジェンダー = オス・ボディ向き = ストレート・ハ...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    Dsub
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • ピン数:
    37
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • シリーズ詳細:
    AMPLIMITE HDP-20
  • 深さ(mm):
    17.8
  • 最低使用温度(℃):
    -55
  • 難燃グレード:
    UL 94V-0
  • 材質(ハウジング):

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

205210-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

205210-3

1個

962( 1,058円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 37
・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ストレート
・ハウジング材質 = 鋼
・シリーズ = AMPLIMITE HDP-20
・深さ = 17.8mm
・最低使用温度 = -55℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

205210-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着タイプD-subコネクタ, オス, 37 極 TE Connectivityの型番205210-3のページです。
型番205210-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着タイプD-subコネクタ, オス, 37 極 TE Connectivity

圧着タイプD-subコネクタ, オス, 37 極 TE Connectivity

    圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivity

    圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivity

      D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 15極

      D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 15極

        D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 9極

        D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 9極

          D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 9極

          D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 9極

            D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極

            D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極

              ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A, メス, 8 (電源)極

              ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A, メス, 8 (電源)極

                D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-3

                D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-3

                  D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66504-3

                  D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66504-3

                    D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

                    D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

                      D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-9

                      D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-9

                        メーカー TE Connectivity TE Connectivity Assmann WSW Components Assmann WSW Components Assmann WSW Components Assmann WSW Components モレックス TE Connectivity TE Connectivity Assmann WSW Components TE Connectivity
                        通常価格 962円 497円 539円 448円 220円 440円 1,128円 63円 71円 273円 75円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                        シリーズ Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub - Dsub Dsub Dsub Dsub
                        適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ)
                        ピン数 37 9 15 9 9 25 8(電源) - - 15 -
                        電線接続方法 圧着 圧着 ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ - 圧着 圧着 ハンダ 圧着
                        接続方向 ストレート ストレート - ストレート - ストレート - - - ストレート -

                        圧着タイプD-subコネクタ, オス, 37 極 TE Connectivityのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました