(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極

D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

・コンタクト数 = 15・ジェンダー = オス・ボディ向き = ライトアングル...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    Dsub
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 許容電流(A):
    3
  • ピン数:
    15
  • 接続方向:
    アングル
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • ピッチ(mm):
    2.29
  • 取り付けタイプ:
    スルーホール
  • ハウジング材質:
    PBT
  • 長さ(mm):
    30.8
  • 幅(mm):
    12.5
  • 最低使用温度(℃):
    -55

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

A-HDS 15 A-KG/T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-HDS 15 A-KG/T

5個

400( 440円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 15
・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ライトアングル
・取り付けタイプ = スルーホール
・ピッチ = 2.29mm
・定格電流 = 3A
・ハウジング材質 = PBT
・長さ = 30.8mm
・幅 = 12.5mm
・最低使用温度 = -55℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

A-HDS 15 A-KG/Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極の型番A-HDS 15 A-KG/Tのページです。
型番A-HDS 15 A-KG/Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極

D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極

    D-Subコネクタ オス 9極 A-DS 09 A/KG-T2

    D-Subコネクタ オス 9極 A-DS 09 A/KG-T2

      【オムロン】Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型)

      【オムロン】Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型)

        RS Pro RJアダプタ

        RS Pro RJアダプタ

          IDC D-subコネクタ Plug

          IDC D-subコネクタ Plug

            RJ45アダプタ MHDAシリーズ

            RJ45アダプタ MHDAシリーズ

              3M<sup>TM</sup>ミニチュアデルタリボン(MDR)システムV2型表面実装リセプタクル

              3MTMミニチュアデルタリボン(MDR)システムV2型表面実装リセプタクル

                JAE,PCIカードコネクタ,0.8mm ピッチ,52極,メス

                JAE,PCIカードコネクタ,0.8mm ピッチ,52極,メス

                  ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3

                  ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3

                    メーカー Assmann WSW Components Assmann WSW Components ミスミ RS PRO RS PRO RS PRO スリーエムジャパン 日本航空電子工業 AMPHENOL
                    通常価格 400円 468円 244円 860円 677円 1,847円 638円 858円 5,262円
                    通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                    シリーズ Dsub Dsub - - Dsub Dsub その他 - Dsub
                    適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) - - オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)
                    許容電流(A) 3 3 - - - - 0.5 - 7.5
                    ピン数 15 9 - - - - 26 52 9
                    接続方向 アングル アングル - ストレート ストレート ストレート アングル - ストレート

                    D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました