(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 25極

D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 25極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
448円
税込単価
493円

・コンタクト数 = 25・ジェンダー = メス・Dコネクタタイプ = 標準D-...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    Dsub
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 許容電流(A):
    3
  • ピン数:
    25
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • ピッチ(mm):
    2.77
  • ハウジング材質:
    メタル
  • コンタクト材質:
    リン酸銅
  • 最低使用温度(℃):
    -55
  • 最高使用温度(℃):
    +105
  • D-Subシェルサイズ:
    B

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

A-DF 25 LL/Z 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数ジェンダー DコネクタタイプD-Subシェルサイズハウジング材質定格電流コンタクト材質ピッチ最高使用温度最低使用温度
A-DF 25 LL/Z25メス標準D-SubBメタル3Aリン酸銅 2.77mm+105℃ -55℃

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-DF 25 LL/Z

5個

448( 493円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 25
・ジェンダー = メス
・Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
・D-Subシェルサイズ = B
・ハウジング材質 = メタル
・定格電流 = 3A
・コンタクト材質 = リン酸銅
・ピッチ = 2.77mm
・最高使用温度 = +105℃
・最低使用温度 = -55℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

A-DF 25 LL/Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 25極の型番A-DF 25 LL/Zのページです。
型番A-DF 25 LL/Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 25極

D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 25極

    ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(メス/15信号/2電源極)

    ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(メス/15信号/2電源極)

      D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極

      D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極

        D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極

        D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極

          D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

          D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

            DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mmピッチ 5535090-4

            DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mmピッチ 5535090-4

              ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A, メス, 8 (電源)極

              ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A, メス, 8 (電源)極

                防水タイプ D-Subコネクタ(オス/25極)

                防水タイプ D-Subコネクタ(オス/25極)

                  メーカー Assmann WSW Components モレックス Assmann WSW Components HARTING Assmann WSW Components TE Connectivity モレックス モレックス
                  通常価格 448円 3,237円 440円 4,160円 273円 1,422円 1,128円 5,670円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                  シリーズ Dsub その他 Dsub Dsub Dsub - - -
                  適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ)
                  許容電流(A) 3 - 3 2 3 - - 5
                  ピン数 25 15(信号)+2(電源) 25 78 15 96 8(電源) 25
                  電線接続方法 ハンダ - ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ - -

                  D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 25極のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました