(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ 金めっき 12→10 AWG

Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ 金めっき 12→10 AWG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,182円
税込単価
1,300円

・ジェンダー = メス・コンタクト材質 = 銅合金・コンタクトめっき = 金・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Dsub
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 許容電流(A):
    30
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • 材質:
    コンタクト:銅合金
  • タイプ:
    パワー
  • コンタクトめっき:
  • 長さ(mm):
    23
  • ケーブルサイズ:
    12→10AWG

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

09-69-181-7422 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09-69-181-7422

1個

1,182( 1,300円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・コンタクト材質 = 銅合金
・コンタクトめっき = 金
・ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG
・コンタクトタイプ = パワー
・定格電流 = 30A
・端子方法 = はんだ
・長さ = 23mm

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

09-69-181-7422で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ 金めっき 12→10 AWGの型番09-69-181-7422のページです。
型番09-69-181-7422に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ 金めっき 12→10 AWG

Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ 金めっき 12→10 AWG

    D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-22 オス 圧着 1658670-1

    D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-22 オス 圧着 1658670-1

      D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

      D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

        D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-3

        D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-3

          リボンケーブルコネクタ Micro-Matchシリーズ 12極 2列 オス

          リボンケーブルコネクタ Micro-Matchシリーズ 12極 2列 オス

            メーカー HARTING TE Connectivity Assmann WSW Components TE Connectivity TE Connectivity
            通常価格 1,182円 44円 273円 63円 510円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
            用途 その他 ケーブル接続 - ケーブル接続 -
            シリーズ Dsub Dsub Dsub Dsub その他
            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ)
            許容電流(A) 30 - 3 1.6~1.2 1.5
            電線接続方法 ハンダ 圧着 ハンダ 圧着 圧接

            Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ 金めっき 12→10 AWGのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました