(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイブリッド D-Subコネクタ Harting,オス,2(電源/同軸)極

ハイブリッド D-Subコネクタ Harting,オス,2(電源/同軸)極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円

・コンタクト数 = 2 (電源 / 同軸)・ジェンダー = オス・Dコネクタタ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Dsub
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • ピン数:
    2
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 代表規格:
    UL
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~+125
  • タイプ:
    ミックスコンタクトD-Sub
  • ピッチ(mm):
    6.86
  • 長さ(mm):
    30.8
  • 深さ(mm):
    12.4
  • ミックスコンタクトレイアウト:
    2W2C

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

09-69-110-0022 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数ジェンダー Dコネクタタイプミックスコンタクトレイアウトボディ向きピッチ長さ深さ 最高使用温度最低使用温度
09-69-110-00222 (電源 / 同軸)オスミックスコンタクトD-Sub2W2Cストレート6.86mm30.8mm12.4mm+125℃ -55℃

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09-69-110-0022

1個

1,380( 1,518円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2 (電源 / 同軸)
・ジェンダー = オス
・Dコネクタタイプ = ミックスコンタクトD-Sub
・ミックスコンタクトレイアウト = 2W2C
・ボディ向き = ストレート
・ピッチ = 6.86mm
・長さ = 30.8mm
・深さ = 12.4mm
・最高使用温度 = +125℃
・最低使用温度 = -55℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

09-69-110-0022で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッド D-Subコネクタ Harting,オス,2(電源/同軸)極の型番09-69-110-0022のページです。
型番09-69-110-0022に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイブリッド D-Subコネクタ Harting,オス,2(電源/同軸)極

ハイブリッド D-Subコネクタ Harting,オス,2(電源/同軸)極

    D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極

    D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極

      ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源

      ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源

        D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極

        D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極

          D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極

          D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極

            D-subコネクタ (はんだ端子) FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極

            D-subコネクタ (はんだ端子) FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極

              メーカー HARTING HARTING AMPHENOL Assmann WSW Components HARTING モレックス
              通常価格 1,380円 4,160円 10,302円 400円 1,162円 4,700円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
              用途 その他 その他 - - その他 -
              シリーズ Dsub Dsub その他 Dsub Dsub その他
              適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット)
              ピン数 2 78 32(信号)、4(電源) 15 15 9
              接続方向 ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート

              ハイブリッド D-Subコネクタ Harting,オス,2(電源/同軸)極のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました