(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極

D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,162円
税込単価
1,278円

・コンタクト数 = 15・ジェンダー = オス・Dコネクタタイプ = 標準D-...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Dsub
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 許容電流(A):
    6.5
  • ピン数:
    15
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 代表規格:
    UL
  • 材質:
    ハウジング:鋼/コンタクト:銅合金
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~+125
  • タイプ:
    標準D-Sub
  • ピッチ(mm):
    2.77
  • D-Subシェルサイズ:
    A
  • 幅(mm):
    12.5
  • 深さ(mm):
    17

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

09-67-215-5615 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09-67-215-5615

1個

1,162( 1,278円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 15
・ジェンダー = オス
・Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
・D-Subシェルサイズ = A
・ハウジング材質 = 鋼
・定格電流 = 6.5A
・コンタクト材質 = 銅合金
・ピッチ = 2.77mm
・幅 = 12.5mm
・深さ = 17mm
・最高使用温度 = +125℃
・最低使用温度 = -55℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

09-67-215-5615で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極の型番09-67-215-5615のページです。
型番09-67-215-5615に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極

D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極

    D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 15極

    D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 15極

      D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極

      D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極

        D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 25極

        D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 25極

          D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 9極

          D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 9極

            D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

            D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

              D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極

              D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極

                D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極

                D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極

                  D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI, オス, 25極

                  D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI, オス, 25極

                    メーカー HARTING Assmann WSW Components HARTING Assmann WSW Components Assmann WSW Components Assmann WSW Components HARTING Assmann WSW Components ERNI ELECTRONIC
                    通常価格 1,162円 539円 4,160円 448円 220円 273円 928円 440円 6,564円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                    用途 その他 - その他 - - - その他 パネルマウント -
                    シリーズ Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub Dsub その他
                    適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ)
                    許容電流(A) 6.5 3 2 3 3 3 6.5 3 7.5
                    ピン数 15 15 78 25 9 15 9 25 25

                    D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました