(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極

D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,160円
税込単価
4,576円

・コンタクト数 = 78・ジェンダー = メス・Dコネクタタイプ = 高密度D...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Dsub
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 許容電流(A):
    2
  • ピン数:
    78
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 代表規格:
    UL
  • 材質:
    コンタクト:銅合金
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~+105
  • タイプ:
    高密度D-Sub
  • コンタクトめっき:
  • ピッチ(mm):
    2.42
  • D-Subシェルサイズ:
    D
  • 幅(mm):
    12.55

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

09-56-500-4704 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09-56-500-4704

1個

4,160( 4,576円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 78
・ジェンダー = メス
・Dコネクタタイプ = 高密度D-Sub
・D-Subシェルサイズ = D
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 2A
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 銅合金
・ピッチ = 2.42mm
・幅 = 12.55mm
・最高使用温度 = +105℃
・最低使用温度 = -55℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

09-56-500-4704で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極の型番09-56-500-4704のページです。
型番09-56-500-4704に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極

D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極

    DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mmピッチ 5535090-4

    DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mmピッチ 5535090-4

      D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 25極

      D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 25極

        D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極

        D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極

          D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

          D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

            圧着Dサブコネクタハウジング

            圧着Dサブコネクタハウジング

              D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 50極

              D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 50極

                3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

                3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

                  メーカー HARTING TE Connectivity Assmann WSW Components Assmann WSW Components Assmann WSW Components RS PRO TE Connectivity スリーエムジャパン
                  通常価格 4,160円 1,422円 448円 440円 273円 877円 1,857円 409円
                  通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  用途 その他 - - パネルマウント - - - プリント基板用
                  シリーズ Dsub - Dsub Dsub Dsub Dsub その他 その他
                  適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) - オス(プラグ) メス(ソケット)
                  許容電流(A) 2 - 3 3 3 5 1 0.5
                  ピン数 78 96 25 25 15 - 50 -

                  D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました