(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Harting フード Han B シリーズ (メーカー型番:09300060442)

Harting フード Han B シリーズ  (メーカー型番:09300060442)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,460円
税込単価
2,706円

・タイプ = コネクタフード・シリーズ = Han B・メーカーサイズコード ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フード
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65
  • ケーブル引出方向:
    トップ
  • シリーズ:
    Han B
  • メーカーサイズコード:
    6B

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

09-30-006-0442 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番タイプシリーズメーカーサイズコードIP保護等級ボディ向き
09-30-006-0442コネクタフードHan B6 BIP65トップエントリー

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09-30-006-0442

10

1個

2,460( 2,706円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・タイプ = コネクタフード
・シリーズ = Han B
・メーカーサイズコード = 6 B
・IP保護等級 = IP65
・ボディ向き = トップエントリー

UL、CSA、SEV. これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。 ハウジング品番< 114-7958') 114-7958/のみがHan E AVシリーズで使用可能です。 モジュラシリーズのインサートを選択する場合、この6Bハウジングに収まるインサートは2つであることに注意してください。 フード及びハウジング. 金属製又はポリカーボネート製のボディ ハウジング及びフードに単一レバー機能 フードには高いタイプと低いタイプがあり、エントリにはトップ又はサイドのオプションがあります。 保護カバー(金属又はプラスチック)が付いたバルクヘッド及び表面実装ハウジングもあります。

【CEマーク刻印について】
以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

09-30-006-0442で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Harting フード Han B シリーズ (メーカー型番:09300060442)の型番09-30-006-0442のページです。
型番09-30-006-0442に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Harting フード Han B シリーズ  (メーカー型番:09300060442)

Harting フード Han B シリーズ (メーカー型番:09300060442)

    Han防水コネクタ 1レバー式フード(ストレート)

    Han防水コネクタ 1レバー式フード(ストレート)

      Han防水コネクタ 1レバー式フード(中継用)

      Han防水コネクタ 1レバー式フード(中継用)

        Han防水コネクタ 2レバー式フード(ストレート)

        Han防水コネクタ 2レバー式フード(ストレート)

          Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用)

          Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用)

            Han防水コネクタ 2レバー式フード(アングル)

            Han防水コネクタ 2レバー式フード(アングル)

              Han防水コネクタ 1レバー式フード(アングル)

              Han防水コネクタ 1レバー式フード(アングル)

                Han防水コネクタ 1レバー式台座(中継固定用)

                Han防水コネクタ 1レバー式台座(中継固定用)

                  Han防水コネクタ 1レバー式台座(パネル取付用) 0930シリーズ

                  Han防水コネクタ 1レバー式台座(パネル取付用) 0930シリーズ

                    Han防水コネクタ 小型コネクタ

                    Han防水コネクタ 小型コネクタ

                      Han防水コネクタ 2レバー式台座(パネル取付用)

                      Han防水コネクタ 2レバー式台座(パネル取付用)

                        Han防水コネクタ 2レバー式台座(中継固定用)

                        Han防水コネクタ 2レバー式台座(中継固定用)

                          Han(R) 産業用コネクタ インサート、アクセサリー 70A/100A/200Aシリーズ

                          Han(R) 産業用コネクタ インサート、アクセサリー 70A/100A/200Aシリーズ

                            メーカー HARTING ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ HARTING
                            通常価格 2,460円 479円 808円 1,825円 3,158円 1,761円 503円 875円 619円 920円 2,588円 2,698円 93円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 フード - - - - - - - - - - - -
                            保護機能(耐環境性) IP65 - - - - - - - - - - - -
                            ケーブル引出方向 トップ - - - - - - - - - - - -
                            シリーズ Han B - - - - - - - - - - - -
                            メーカーサイズコード 6B - - - - - - - - - - - -

                            Harting フード Han B シリーズ (メーカー型番:09300060442)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました