(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:3,13kW)

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:3,13kW)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,400円
税込単価
26,840円

・極数 = 3・電流 Max = 25 A・シリーズ = P1-25・通常の状...

詳細情報を確認する

型番

P1-25/EA/SVB/HI11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P1-25/EA/SVB/HI11

1個

24,400( 26,840円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・極数 = 3
・電流 Max = 25 A
・シリーズ = P1-25
・通常の状態の構成 = 3NO
・許容入力 = 13 kW
・IP評価 = IP65
・南京錠受け = あり
・定格電圧 = 690 V
・利用可能な補助接点 = あり
・電気フェーズ = 1, 3
・スイッチ定格 = 190 A
・長さ = 48mm
・幅 = 99mm
・深さ = 65mm
・ターミナルタイプ = ねじ

P1-25/EA/SVB/HI11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:3,13kW)の型番P1-25/EA/SVB/HI11のページです。
型番P1-25/EA/SVB/HI11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:3,13kW)

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:3,13kW)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ, 15 kW

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ, 15 kW

      メーカー Eaton Eaton
      通常価格 24,400円 27,960円
      通常出荷日 5日目   5日目  

      Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:3,13kW)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      非常停止・安全スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました