(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,719円
税込単価
7,391円

・ソケット数 = 6・コード長 = 2m・切替可能な = あり・定格電圧 = ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

WCH44129 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCH44129

1個

6,719( 7,391円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ソケット数 = 6
・コード長 = 2m
・切替可能な = あり
・定格電圧 = 125 V
・定格電流 = 15A
・コード = あり

マグネット付ですので、タップ部分にフロッピーディスクを近づけないで下さい。 ボックスタイプ OAタップ. マグネット付で使いやすい位置に簡単に仮固定が可能 本体スイッチ、リモート スイッチ、ノイズフィルター付などバラエティーに富んだ品揃え 125V 15A

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

WCH44129で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15Aの型番WCH44129のページです。
型番WCH44129に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

    マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

    マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

      三角タップ WH2012

      三角タップ WH2012

        汎用OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

        汎用OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

          OAタップ 3個口フロントタップ

          OAタップ 3個口フロントタップ

            RD81 コンセントバー・OAタップ

            RD81 コンセントバー・OAタップ

              フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口

              フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口

                OAタップ 通電ランプ付

                OAタップ 通電ランプ付

                  OAタップ 4ヶ口 コード3M

                  OAタップ 4ヶ口 コード3M

                    【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                    【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                      FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                      FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                        【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                        【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                          3P→2P変換アダプタ(平行型)

                          3P→2P変換アダプタ(平行型)

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic アメリカン電機 ELPA朝日電器 日東工業 アメリカン電機 SUS アメリカン電機 ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ
                            通常価格 6,719円 3,168円 469円 4,400円 950円 4,908円 1,972円 4,370円 2,250円 3,158円 10,138円 4,540円 356円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - - 電源タップ 電源タップ

                            電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました