(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JAE 基板ソケット 0.8mm 140 極 2 列 ライトアングル

JAE 基板ソケット 0.8mm 140 極 2 列 ライトアングル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,060円
税込単価
4,466円

・コンタクト数 = 140・行数 = 2・ピッチ = 0.8mm・タイプ = ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

KX24-140R-LT-H1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KX24-140R-LT-H1

10

1個

4,060( 4,466円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 140
・行数 = 2
・ピッチ = 0.8mm
・タイプ = 基板対基板
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ライトアングル
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 500mA
・コンタクト材質 = 銅合金

0.8mm KX24/ KX25 Series. The JAE KX24/25 Series Board to Board Connectors are Through Hole connectors for vertical and parallel applications. These JAE KX24/25 Series Board to Board Connectors have Gold contacts with a long contact stroke for high reliability. With an assuring click response when mated the JAE KX24/25 Series Board to Board Connectors have good resistance to vibration and twisting.

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

KX24-140R-LT-H1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JAE 基板ソケット 0.8mm 140 極 2 列 ライトアングルの型番KX24-140R-LT-H1のページです。
型番KX24-140R-LT-H1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JAE 基板ソケット 0.8mm 140 極 2 列 ライトアングル

JAE 基板ソケット 0.8mm 140 極 2 列 ライトアングル

    ヒロセ電機 基板ソケット FunctionMAX FX18シリーズ(80極/2列/ライトアングル)

    ヒロセ電機 基板ソケット FunctionMAX FX18シリーズ(80極/2列/ライトアングル)

      ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングル

      ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングル

        ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2

        ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2

          回転バックロック方式(0.5mmピッチ 両接点タイプ) XF2M/XF3M

          回転バックロック方式(0.5mmピッチ 両接点タイプ) XF2M/XF3M

            DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

            DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

              メーカー 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ERNI ELECTRONIC オムロン オムロン オムロン
              通常価格 4,060円 1,326円 1,988円 255円 115円 1,470円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              用途 対基板 対基板 対基板 対基板 - 対基板
              使用電流(A) 0.5 - 1 0.5 AC/DC0.5 2
              ピン数 140 - 68 - - 128
              適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - メス(ソケット) - メス(ソケット) -
              シリーズ その他 その他 その他 - - DIN

              JAE 基板ソケット 0.8mm 140 極 2 列 ライトアングルのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました