(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源コネクタ Panasonic WK1021W ソケット 15A 125 V ac

電源コネクタ Panasonic WK1021W ソケット 15A 125 V ac

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
606円
税込単価
667円

・プラグ/ソケット = ソケット・国 = 日本・定格電流 = 15A・主電源ソ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

WK1021W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WK1021W

10

2個

606( 667円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・プラグ/ソケット = ソケット
・国 = 日本
・定格電流 = 15A
・主電源ソケットタイプ = NEMA 1 - 15R
・定格電圧 = 125 V ac
・ジェンダー = メス

角型コンセント. 露出取付け用コンセント

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

WK1021Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源コネクタ Panasonic WK1021W ソケット 15A 125 V acの型番WK1021Wのページです。
型番WK1021Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源コネクタ Panasonic WK1021W ソケット 15A 125 V ac

電源コネクタ Panasonic WK1021W ソケット 15A 125 V ac

    インターフェースカバー/接地2P、Cat 6 LAN、USB 3.0

    インターフェースカバー/接地2P、Cat 6 LAN、USB 3.0

      電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V ac

      電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V ac

        化粧プレート・フードカバー付

        化粧プレート・フードカバー付

          防水形パネルコンセント(セット品)

          防水形パネルコンセント(セット品)

            国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

            国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

              複式機器用アウトレット(コンセント)

              複式機器用アウトレット(コンセント)

                IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20

                IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20

                  埋込コンセント(抜止形)

                  埋込コンセント(抜止形)

                    ゴムパッキング(黒色)

                    ゴムパッキング(黒色)

                      平形プラグ・コネクターボデー

                      平形プラグ・コネクターボデー

                        露出コンセント

                        露出コンセント

                          ベターキャップ(袋打・平形コード両用)(ホワイト)

                          ベターキャップ(袋打・平形コード両用)(ホワイト)

                            メーカー Panasonic ミスミ Panasonic 内外電機 アメリカン電機 Panasonic アメリカン電機 ミスミ アメリカン電機 アメリカン電機 明工社 明工社 Panasonic
                            通常価格 606円 4,400円 1,214円 4,075円 2,941円 414円 1,463円 1,988円 1,490円 709円 179円 392円 509円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            電源コネクタ Panasonic WK1021W ソケット 15A 125 V acのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            コンセント増設
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/14
                            素材が割れやすい為配線取り出し用の切れ込みをペンチなどで取る時は注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/24
                            カバー部が割れてしまったので交換用に購入しました。
                            なぜ割ってしまうのかと思います。もっと上部ならとも思います。
                            直ぐに入荷し助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台への電源供給用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/25
                            市販のテーブルタップでは固定が心配なので、工場の作業台へのコンセント設置用に露出コンセントを使っています。しっかり固定できるので線などをひっかけるようなトラブルを減らせ、安心して使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました