(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mac 8, チェック端子 HK-3-G, 真鍮

Mac 8, チェック端子 HK-3-G, 真鍮

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
33円
税込単価
36円

・本体材質:真鍮・Mac8テストポイントMac8自動挿入機用テストポイントは、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-3-G

100個

33( 36円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・本体材質:真鍮
・Mac8テストポイント
Mac8自動挿入機用テストポイントは、チップマウンターにかけられる、パターン放熱にも利用できるチェック端子です。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ2´1.25以上の大きさにした方が強度は増します。
【特長】
・黄銅製ボディ
・小型機器に最適

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品情報

製品仕様

型番商品区分本体材質
HK-3-Gテスト端子真鍮

HK-3-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mac 8, チェック端子 HK-3-G, 真鍮の型番HK-3-Gのページです。
型番HK-3-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mac 8, チェック端子 HK-3-G, 真鍮

Mac 8, チェック端子 HK-3-G, 真鍮

    Mac 8 HK-1-G チェック端子

    Mac 8 HK-1-G チェック端子

      パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(電線接続可能)

      パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(電線接続可能)

        バナナプラグ 215シリーズ

        バナナプラグ 215シリーズ

          パネル型ターミナル/4連プッシュレバー

          パネル型ターミナル/4連プッシュレバー

            φ4mm金属バナナソケット(5A)

            φ4mm金属バナナソケット(5A)

              パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(パネルあり)

              パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(パネルあり)

                Mac 8 FX-3 チェック端子 (ふっ素樹脂端子)

                Mac 8 FX-3 チェック端子 (ふっ素樹脂端子)

                  パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット

                  パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット

                    Staubli SL205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ

                    Staubli SL205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ

                      SLS205 Φ2mmマルチラム付きスタッカブルプラグ

                      SLS205 Φ2mmマルチラム付きスタッカブルプラグ

                        Staubli A-SLK4Φ4mmセイフティプラグ用ソケット変換アダプター

                        Staubli A-SLK4Φ4mmセイフティプラグ用ソケット変換アダプター

                          Staubli KLS4 Φ4mmマルチラム付きクランプ接続プラグ

                          Staubli KLS4 Φ4mmマルチラム付きクランプ接続プラグ

                            メーカー マックエイト マックエイト ミスミ ワゴ ミスミ ミスミ ミスミ マックエイト ミスミ ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト)
                            通常価格 33円 28円 248円 548円 463円 801円 289円 591円 506円 809円 418円 1,563円 2,186円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子

                            Mac 8, チェック端子 HK-3-G, 真鍮のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            プリント基板のチェック端子用
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/18
                            面実装プリント基板の信号チェック用として便利で使っています。オシロプローブが引っかけやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました