(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mac 8 HK-1-G チェック端子

Mac 8 HK-1-G チェック端子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
28円
税込単価
31円

・コンタクト材質 = 真鍮・コンタクトめっき = ニッケルの上に金・端子方法 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-1-G

100個

28( 31円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・端子方法 = はんだ

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

カタログ

 

HK-1-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mac 8 HK-1-G チェック端子の型番HK-1-Gのページです。
型番HK-1-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mac 8 HK-1-G チェック端子

Mac 8 HK-1-G チェック端子

    パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(パネルあり)

    パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(パネルあり)

      Mac 8, チェック端子 HK-3-G, 真鍮

      Mac 8, チェック端子 HK-3-G, 真鍮

        パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(電線接続可能)

        パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(電線接続可能)

          パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット

          パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット

            バナナプラグ 215シリーズ

            バナナプラグ 215シリーズ

              パネル型ターミナル/4連プッシュレバー

              パネル型ターミナル/4連プッシュレバー

                φ4mm金属バナナソケット(5A)

                φ4mm金属バナナソケット(5A)

                  SLS205 Φ2mmマルチラム付きスタッカブルプラグ

                  SLS205 Φ2mmマルチラム付きスタッカブルプラグ

                    メーカー マックエイト ミスミ マックエイト ミスミ ミスミ ワゴ ミスミ ミスミ ストーブリ(旧マルチコンタクト)
                    通常価格 28円 289円 33円 248円 506円 548円 463円 801円 418円
                    通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品区分 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子

                    Mac 8 HK-1-G チェック端子のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    オシロスコープで波形確認
                    評価 5.0満足度:5.02021/12/02
                    アンプの入出力など、波形確認したところに取り付けました。オシロスコープのプローブ以外にも、ワニ口クリップでもつかみやすいです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました