(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mac 8 FX-3 チェック端子 (ふっ素樹脂端子)

Mac 8 FX-3 チェック端子 (ふっ素樹脂端子)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
591円
税込単価
650円

・コンタクト材質 = 真鍮・コンタクトめっき = ニッケルの上に金・ジェンダー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX-3

10個

591( 650円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・ジェンダー = オス
・プラグ/ソケット直径 = 0.7mm
・端子方法 = はんだ
・断熱材 = PTFE

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品情報

製品仕様

型番コンタクト材質コンタクトめっきジェンダープラグ/ソケット直径端子方法断熱材
FX-1真鍮ニッケルの上に金オス0.7mmはんだPTFE

FX-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mac 8 FX-3 チェック端子 (ふっ素樹脂端子)の型番FX-3のページです。
型番FX-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mac 8 FX-3 チェック端子 (ふっ素樹脂端子)

Mac 8 FX-3 チェック端子 (ふっ素樹脂端子)

    バナナプラグ 215シリーズ

    バナナプラグ 215シリーズ

      Staubli SL205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ

      Staubli SL205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ

        Staubli KLS4 Φ4mmマルチラム付きクランプ接続プラグ

        Staubli KLS4 Φ4mmマルチラム付きクランプ接続プラグ

          Staubli A-SLK4Φ4mmセイフティプラグ用ソケット変換アダプター

          Staubli A-SLK4Φ4mmセイフティプラグ用ソケット変換アダプター

            Staubli XUB-G 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット

            Staubli XUB-G 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット

              Staubli PK4-T 絶縁体付きクイックワイヤ接続用Φ4mmソケット

              Staubli PK4-T 絶縁体付きクイックワイヤ接続用Φ4mmソケット

                Staubli XMA-11 マグネットアダプター

                Staubli XMA-11 マグネットアダプター

                  Staubli R4/2-A 両サイドΦ2mm型Φ4mmマルチラム付きプラグ

                  Staubli R4/2-A 両サイドΦ2mm型Φ4mmマルチラム付きプラグ

                    Staubli KS4-19L/1 絶縁体 マルチラム付きΦ4mm短絡プラグ

                    Staubli KS4-19L/1 絶縁体 マルチラム付きΦ4mm短絡プラグ

                      Staubli SKLS4 Φ4mmマルチラム セーフティー付きクランプ接続プラグ

                      Staubli SKLS4 Φ4mmマルチラム セーフティー付きクランプ接続プラグ

                        SLS205 Φ2mmマルチラム付きスタッカブルプラグ

                        SLS205 Φ2mmマルチラム付きスタッカブルプラグ

                          Staubli LB-I4/2P 絶縁体付きパネルマウント2連Φ4mmソケット

                          Staubli LB-I4/2P 絶縁体付きパネルマウント2連Φ4mmソケット

                            メーカー マックエイト ワゴ ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト)
                            通常価格 591円 548円 809円 2,186円 1,563円 1,190円 1,528円 5,160円 645円 1,009円 1,822円 418円 625円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子

                            Mac 8 FX-3 チェック端子 (ふっ素樹脂端子)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました