(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3341-13 ジャックソケットスクリュー 3341 M2.5 UNC4-40 ミニDリボンコネクタ

3341-13 ジャックソケットスクリュー 3341 M2.5 UNC4-40 ミニDリボンコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
385円
税込単価
424円

・タイプ = ジャックソケットスクリュー・スレッドサイズ = M2.5 (Sc...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コネクタ固定具
  • 材質:
    メタル
  • 色:
  • 商品種類:
    3M 3341-13 ジャックソケットスクリュー 3341シリーズ M2.5 (Screw)、UNC 4-40 ミニDリボンコネクタ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

3341-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3341-13

1個

385( 424円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・タイプ = ジャックソケットスクリュー
・スレッドサイズ = M2.5 (Screw), UNC 4-40
・ネジ長さ = 8.9mm
・全長 = 16.5mm
・素材 = ステンレス鋼
・コネクタタイプ = MDR
・ヘッドスクリュー = マイナス
・ねじロックジェンダー = メス
・併用 = ミニDリボンコネクタ
・シリーズ = 3341

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

3341-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3341-13 ジャックソケットスクリュー 3341 M2.5 UNC4-40 ミニDリボンコネクタの型番3341-13のページです。
型番3341-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3341-13 ジャックソケットスクリュー 3341 M2.5 UNC4-40 ミニDリボンコネクタ

3341-13 ジャックソケットスクリュー 3341 M2.5 UNC4-40 ミニDリボンコネクタ

    ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ  (メーカー型番:09670019965)

    ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ (メーカー型番:09670019965)

      Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089040

      Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089040

        Mac 8 PB-2-G ソケットピン

        Mac 8 PB-2-G ソケットピン

          Mac 8 PB-1-G ソケットピン

          Mac 8 PB-1-G ソケットピン

            TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ

            TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ

              メーカー スリーエムジャパン HARTING Delphi マックエイト マックエイト TE Connectivity
              通常価格 385円 238円 90円 73円 103円 20円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目  
              種類 コネクタ固定具 コネクタ固定具 その他 その他 その他 その他
              材質 メタル メタル - 銅合金 銅合金 銅合金
              - - -
              商品種類 3M 3341-13 ジャックソケットスクリュー 3341シリーズ M2.5 (Screw)、UNC 4-40 ミニDリボンコネクタ - - - - -

              3341-13 ジャックソケットスクリュー 3341 M2.5 UNC4-40 ミニDリボンコネクタのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました