(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36D】

ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36D】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
226円
税込単価
249円

・シリーズ = AW140・ピッチ = 2.54mm・コンタクト数 = 36・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

AW140-EG-G36D 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW140-EG-G36D

5個

226( 249円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = AW140
・ピッチ = 2.54mm
・コンタクト数 = 36
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・対応ピン長 = 5.66mm
・テールピン長 = 3mm
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 金
・定格電圧 = 250 V ac

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

AW140-EG-G36Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36D】の型番AW140-EG-G36Dのページです。
型番AW140-EG-G36Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36D】

ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36D】

    ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36B】

    ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36B】

      JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

        ASSMANN WSW ピンヘッダ A-SL200シリーズ, 40極 2mm, 1列, ストレート

        ASSMANN WSW ピンヘッダ A-SL200シリーズ, 40極 2mm, 1列, ストレート

          JST 基板ヘッダ, 24極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

          JST 基板ヘッダ, 24極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

            Samtec ピンヘッダ 2列50極 ストレート 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

            Samtec ピンヘッダ 2列50極 ストレート 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 21極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 21極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 20極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 20極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                  Molex ピンヘッダ 60極 2列 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

                  Molex ピンヘッダ 60極 2列 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

                    ASSMANN WSW ICソケット【AW 127-32/Z-T】

                    ASSMANN WSW ICソケット【AW 127-32/Z-T】

                      ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート

                      ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート

                        メーカー Assmann WSW Components Assmann WSW Components 日本圧着端子製造 Assmann WSW Components 日本圧着端子製造 Samtec 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 モレックス Assmann WSW Components Assmann WSW Components
                        通常価格 226円 210円 284円 256円 430円 1,522円 344円 388円 1,979円 352円 257円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                        用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                        使用電流(A) 3 3 AC/DC3 1.5 AC/DC3 - AC/DC3 AC/DC3 3 3 3
                        使用電圧(V) AC250 AC250 AC/DC250 AC125 AC/DC250 AC550 AC/DC250 AC/DC250 350 AC100 AC100
                        ピン数 36 36 25 40 24 50 21 20 60 32 20
                        適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット)

                        ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36D】のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました