(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36B】

ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36B】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
210円
税込単価
231円

・シリーズ = AW140・ピッチ = 2.54mm・コンタクト数 = 36・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

AW140-EG-G36B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW140-EG-G36B

5個

210( 231円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = AW140
・ピッチ = 2.54mm
・コンタクト数 = 36
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・対応ピン長 = 6.06mm
・コネクタシステム = 基板対基板
・端子方法 = はんだ
・タイプ = 基板対基板
・定格電圧 = 250 V ac

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

AW140-EG-G36Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36B】の型番AW140-EG-G36Bのページです。
型番AW140-EG-G36Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36B】

ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36B】

    ASSMANN WSW ピンヘッダ A-SL200シリーズ, 40極 2mm, 1列, ストレート

    ASSMANN WSW ピンヘッダ A-SL200シリーズ, 40極 2mm, 1列, ストレート

      ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36D】

      ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36D】

        ASSMANN WSW ICソケット【AW 127-32/Z-T】

        ASSMANN WSW ICソケット【AW 127-32/Z-T】

          Samtec ピンヘッダ 2列50極 ストレート 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

          Samtec ピンヘッダ 2列50極 ストレート 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

            ASSMANN WSW ピンヘッダ(20極/1列/ストレート/2.54mm/250Vac)

            ASSMANN WSW ピンヘッダ(20極/1列/ストレート/2.54mm/250Vac)

              JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SH3-28150

              JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SH3-28150

                ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート

                ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート

                  メーカー Assmann WSW Components Assmann WSW Components Assmann WSW Components Assmann WSW Components Samtec Assmann WSW Components 日本圧着端子製造 Assmann WSW Components
                  通常価格 210円 256円 226円 352円 1,522円 132円 167円 257円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                  用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 - 対基板
                  使用電流(A) 3 1.5 3 3 - 3 - 3
                  使用電圧(V) AC250 AC125 AC250 AC100 AC550 AC250 - AC100
                  ピン数 36 40 36 32 50 20 - 20
                  適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) - メス(ソケット)

                  ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36B】のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました