(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASSMANN WSW ピンヘッダ(20極/1列/ストレート/2.54mm/250Vac)

ASSMANN WSW ピンヘッダ(20極/1列/ストレート/2.54mm/250Vac)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
132円
税込単価
145円

・シリーズ = AW・ピッチ = 2.54mm・コンタクト数 = 20・行数 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

AW 109/20-T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW 109/20-T

5個

132( 145円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = AW
・ピッチ = 2.54mm
・コンタクト数 = 20
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・対応ピン長 = 6.7mm
・テールピン長 = 3mm
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 金
・定格電圧 = 250 V ac

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

AW 109/20-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASSMANN WSW ピンヘッダ(20極/1列/ストレート/2.54mm/250Vac)の型番AW 109/20-Tのページです。
型番AW 109/20-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASSMANN WSW ピンヘッダ(20極/1列/ストレート/2.54mm/250Vac)

ASSMANN WSW ピンヘッダ(20極/1列/ストレート/2.54mm/250Vac)

    Samtec ピンヘッダ 2列50極 ストレート 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

    Samtec ピンヘッダ 2列50極 ストレート 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

      Molex ピンヘッダ 60極 2列 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

      Molex ピンヘッダ 60極 2列 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

        ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート

        ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート

          Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)

          Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)

            高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ

            高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ

              Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

              Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

                メーカー Assmann WSW Components Samtec モレックス Assmann WSW Components PRECI-DIP ヒロセ電機 PRECI-DIP
                通常価格 132円 1,522円 1,979円 257円 432円 858円 420円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                使用電流(A) 3 - 3 3 3 - 3
                使用電圧(V) AC250 AC550 350 AC100 AC100/DC150 - AC100/DC150
                ピン数 20 50 60 20 12 - 10
                適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) - オス(プラグ)

                ASSMANN WSW ピンヘッダ(20極/1列/ストレート/2.54mm/250Vac)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました