(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASSMANN WSW ICソケット【AW 127-32/Z-T】

ASSMANN WSW ICソケット【AW 127-32/Z-T】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
352円
税込単価
387円

・コンタクト数 = 32・行数 = 1・ピッチ = 2.54mm・タイプ = ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

AW 127-32/Z-T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW 127-32/Z-T

5個

352( 387円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 32
・行数 = 1
・ピッチ = 2.54mm
・タイプ = 基板対基板
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 3A
・定格電圧 = 100 V ac
・シリーズ = AW 127
・コンタクト材質 = リン酸銅

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

AW 127-32/Z-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASSMANN WSW ICソケット【AW 127-32/Z-T】の型番AW 127-32/Z-Tのページです。
型番AW 127-32/Z-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASSMANN WSW ICソケット【AW 127-32/Z-T】

ASSMANN WSW ICソケット【AW 127-32/Z-T】

    Samtec ピンヘッダ 2列50極 ストレート 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

    Samtec ピンヘッダ 2列50極 ストレート 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

      回転バックロック方式(0.5mmピッチ 両接点タイプ) XF2M/XF3M

      回転バックロック方式(0.5mmピッチ 両接点タイプ) XF2M/XF3M

        ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36B】

        ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36B】

          ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングル

          ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングル

            ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36D】

            ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36D】

              Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

              Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

                メーカー Assmann WSW Components Samtec オムロン Assmann WSW Components ERNI ELECTRONIC Assmann WSW Components PRECI-DIP
                通常価格 352円 1,522円 115円 210円 1,988円 226円 420円
                通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目  
                用途 対基板 対基板 - 対基板 対基板 対基板 対基板
                使用電流(A) 3 - AC/DC0.5 3 1 3 3
                使用電圧(V) AC100 AC550 AC/DC50 AC250 - AC250 AC100/DC150
                ピン数 32 50 - 36 68 36 10
                適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ)

                ASSMANN WSW ICソケット【AW 127-32/Z-T】のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました