(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMA 同軸コネクタ Molex, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっき

SMA 同軸コネクタ Molex, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっき

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,551円
税込単価
1,706円

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = PCBマウント・ボディ向き = ラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

73391-0083 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73391-0083

1個

1,551( 1,706円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = PCBマウント
・ボディ向き = ライトアングル
・端子方法 = はんだ
・インピーダンス = 50Ω
・ボディめっき = 金
・接合型 = ネジ
・シリーズ = SMA
・シリーズ番号 = 73391

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

73391-0083で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMA 同軸コネクタ Molex, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっきの型番73391-0083のページです。
型番73391-0083に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SMA 同軸コネクタ Molex, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっき

SMA 同軸コネクタ Molex, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっき

    SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき

    SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき

      Amphenol, MMCX6251N1-3GT30G-50, MMCXコネクタ, メス

      Amphenol, MMCX6251N1-3GT30G-50, MMCXコネクタ, メス

        Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

        Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

          Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

          Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

            Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,1GHz)

            Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,1GHz)

              Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

              Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

                31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

                31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

                  メーカー モレックス モレックス AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL フジクラ(旧:第一電子工業)
                  通常価格 1,551円 1,118円 1,919円 1,650円 1,542円 644円 1,337円 570円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  用途 プリント基板用 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント
                  形状 アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                  シリーズ SMA SMA MMCX BNC TNC BNC BNC その他
                  インピーダンス(Ω) 50 50 50 75 50 75 75 その他
                  適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) - オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット)

                  SMA 同軸コネクタ Molex, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっきのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました