(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6320G1

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6320G1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,133円
税込単価
11,146円

・コンタクト数 = 2・シリーズ = SB・定格電流 = 350A・ジェンダー...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス/メス兼用
  • 許容電流(A):
    350
  • 許容電圧(V):
    AC/DC600
  • ピン数:
    2
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ詳細:
    SB
  • キットタイプ:
    パネルフィードスルーセット

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6320G1

1個

10,133( 11,146円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・シリーズ = SB
・定格電流 = 350A
・ジェンダー = オス/メス
・キットタイプ = パネルフィードスルーセット
・定格電圧 = 600 V ac/dc

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

6320G1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6320G1の型番6320G1のページです。
型番6320G1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6320G1

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6320G1

    ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6325G1

    ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6325G1

      TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

      TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

        Harting 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ

        Harting 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ

          ミスミ防水1レバー式フード(アングル)

          ミスミ防水1レバー式フード(アングル)

            Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード

            Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード

              メーカー ANDERSON POWER ANDERSON POWER TE Connectivity HARTING ミスミ ミスミ
              通常価格 10,133円 6,097円 212円 256円 630円 210円
              通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              シリーズ その他 その他 その他 Dsub - Dsub
              適用ピン・コンタクト オス/メス兼用 オス/メス兼用 - - - -
              許容電流(A) 350 175 - - - -
              許容電圧(V) AC/DC600 600 - - - -
              ピン数 2 2 - - - -

              ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6320G1のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました