(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6325G1

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6325G1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,097円
税込単価
6,707円

・コンタクト数 = 2・シリーズ = SB・定格電流 = 175A・ジェンダー...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス/メス兼用
  • 許容電流(A):
    175
  • 許容電圧(V):
    600
  • ピン数:
    2
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ詳細:
    SB
  • キットタイプ:
    パネルフィードスルーセット

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6325G1

1個

6,097( 6,707円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・シリーズ = SB
・定格電流 = 175A
・ジェンダー = オス/メス
・キットタイプ = パネルフィードスルーセット
・定格電圧 = 600 V

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。

6325G1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6325G1の型番6325G1のページです。
型番6325G1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6325G1

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6325G1

    ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6320G1

    ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6320G1

      ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 50A 6319

      ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 50A 6319

        ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G4

        ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G4

          ミスミ防水1レバー式フード(ストレート)

          ミスミ防水1レバー式フード(ストレート)

            ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6322G1

            ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6322G1

              Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット メス 6極 16A 500 V

              Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット メス 6極 16A 500 V

                【本多通信工業】MRコネクタ 中継用フード

                【本多通信工業】MRコネクタ 中継用フード

                  ミスミ防水1レバー式フード(アングル)

                  ミスミ防水1レバー式フード(アングル)

                    メーカー ANDERSON POWER ANDERSON POWER ANDERSON POWER ANDERSON POWER ミスミ ANDERSON POWER HARTING ミスミ ミスミ
                    通常価格 6,097円 10,133円 1,184円 2,533円 717円 11,542円 14,626円 646円 630円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    シリーズ その他 その他 その他 その他 - その他 Han - -
                    適用ピン・コンタクト オス/メス兼用 オス/メス兼用 オス/メス兼用 オス(プラグ) - オス/メス兼用 メス(ソケット) - -
                    許容電流(A) 175 350 50 50 - 350 16 - -
                    許容電圧(V) 600 AC/DC600 AC/DC600 AC/DC600 - AC/DC600 500 - -
                    ピン数 2 2 2 2 - 2 6 - -

                    ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6325G1のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました