(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(DPST,幅22 高さ30.2mm)

ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(DPST,幅22 高さ30.2mm) (レビュー)

通常価格(税別)
890円
税込価格
979円
通常出荷日
5日目
・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
・スイッチの動作 = On-Off
・パネルのカットアウト幅 = 22mm
・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
・コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac
・イルミネーション = あり
・アクチュエータ色 = 緑
・装着タイプ = パネル
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・動作温度範囲 = -20 → +65℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(DPST,幅22 高さ30.2mm)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電源スイッチ
    評価 4.0満足度:4.02022/07/14
    装置の電源スイッチとして使用、このサイズはなかなかなく、ON時に光るのは良いのですが、思いのほか暗かったのが残念でした。短納期なのはありがたいので良しとしました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(DPST,幅22 高さ30.2mm)

ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(DPST,幅22 高さ30.2mm)

    ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,幅22 高さ30.2mm)

    ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,幅22 高さ30.2mm)

      ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(SPST,幅11 高さ30.48mm)

      ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(SPST,幅11 高さ30.48mm)

        ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,直径20mm)

        ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,直径20mm)

          日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒 SLE6A2-9

          日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒 SLE6A2-9

            日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

            日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

              Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1552.3102

              Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1552.3102

                Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1555.3108

                Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1555.3108

                  メーカー ZF ZF ZF ZF ニデックコンポーネンツ ニデックコンポーネンツ MARQUARDT MARQUARDT
                  通常価格 890円 713円 553円 525円 242円 942円 1,246円 1,972円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。