(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(SPST,幅11 高さ30.48mm)

ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(SPST,幅11 高さ30.48mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
553円
税込単価
608円

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST・スイッチの動作 = On-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

TRG22F2BBREN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクトのコンフィギュレーションスイッチの動作パネルのカットアウト幅 パネルのカットアウト高さイルミネーションアクチュエータ色装着タイプターミナルタイプ動作温度範囲
TRG22F2BBRENSPSTOn-Off11mm30.48mmありパネルクイックコネクト-20~+65℃

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRG22F2BBREN

5個

553( 608円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
・スイッチの動作 = On-Off
・パネルのカットアウト幅 = 11mm
・パネルのカットアウト高さ = 30.48mm
・コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac
・イルミネーション = あり
・アクチュエータ色 = 赤
・装着タイプ = パネル
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・動作温度範囲 = -20 → +65℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

TRG22F2BBRENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(SPST,幅11 高さ30.48mm)の型番TRG22F2BBRENのページです。
型番TRG22F2BBRENに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(SPST,幅11 高さ30.48mm)

ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(SPST,幅11 高さ30.48mm)

    ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(DPST,幅22 高さ30.2mm)

    ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(DPST,幅22 高さ30.2mm)

      ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,幅22 高さ30.2mm)

      ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,幅22 高さ30.2mm)

        Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1555.3108

        Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1555.3108

          日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒(SPST,幅19.4 高さ12.9mm)

          日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒(SPST,幅19.4 高さ12.9mm)

            波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

            波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

              TE ロッカースイッチ SPST 10A@250Vac 赤 1634202-4

              TE ロッカースイッチ SPST 10A@250Vac 赤 1634202-4

                全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

                全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

                  日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

                  日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

                    メーカー ZF ZF ZF MARQUARDT ニデックコンポーネンツ ミヤマ電器 TE Connectivity NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ニデックコンポーネンツ
                    通常価格 553円 890円 713円 1,972円 194円 380円 959円 200円 942円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  

                    ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(SPST,幅11 高さ30.48mm)のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    交換に
                    評価 5.0満足度:5.02020/01/04
                    古い装置のスイッチ交換で型式不明。
                    この手のものはミスミで寸法やらを調べて購入に限る。
                    しかも即納でした。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました