(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,スチール合金)

ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,スチール合金)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
335円
税込単価
369円

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST・スイッチの動作 = On-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

PRK22J5EBBNN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクトのコンフィギュレーションスイッチの動作パネルのカットアウト幅パネルのカットアウト高さコンタクト定格電流アクチュエータ色装着タイプターミナルタイプコンタクト材質
PRK22J5EBBNNSPSTOn-Off 13.7mm19.2mm6 A @ 125 V acパネルはんだスチール合金

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRK22J5EBBNN

5個

335( 369円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
・スイッチの動作 = On-Off
・パネルのカットアウト幅 = 13.7mm
・パネルのカットアウト高さ = 19.2mm
・コンタクト定格電流 = 6 A @ 125 V ac
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・ターミナルタイプ = はんだ
・コンタクト材質 = スチール合金

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

PRK22J5EBBNNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,スチール合金)の型番PRK22J5EBBNNのページです。
型番PRK22J5EBBNNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,スチール合金)

ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,スチール合金)

    ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(DPST,銀合金)

    ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(DPST,銀合金)

      Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1555.3108

      Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1555.3108

        Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1552.3102

        Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1552.3102

          TE ロッカースイッチ DPDT 10A@125VAc 黒 2-1634200-5

          TE ロッカースイッチ DPDT 10A@125VAc 黒 2-1634200-5

            ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPDT,幅22 高さ30.2mm)

            ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPDT,幅22 高さ30.2mm)

              日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒 SLE6A2-9

              日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒 SLE6A2-9

                メーカー ZF ZF MARQUARDT MARQUARDT TE Connectivity ZF ニデックコンポーネンツ
                通常価格 335円 916円 1,972円 1,246円 1,373円 1,503円 242円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,スチール合金)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました