(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒 SLE6A2-9

日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒 SLE6A2-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
242円
税込単価
266円

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST・スイッチの動作 = On-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

SLE6A2-9 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLE6A2-9

5個

242( 266円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
・スイッチの動作 = On-Off
・パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
・コンタクト定格電流 = 4 A @ 250 V ac、6 A @ 125 V ac
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・動作温度範囲 = -25 to +85℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

SLE6A2-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒 SLE6A2-9の型番SLE6A2-9のページです。
型番SLE6A2-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒 SLE6A2-9

日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒 SLE6A2-9

    ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(DPST,銀合金)

    ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(DPST,銀合金)

      全防水タイプ Wシリーズ

      全防水タイプ Wシリーズ

        ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPDT,幅22 高さ30.2mm)

        ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPDT,幅22 高さ30.2mm)

          ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,スチール合金)

          ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,スチール合金)

            ロッカスイッチ照光タイプ

            ロッカスイッチ照光タイプ

              メーカー ニデックコンポーネンツ ZF NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ZF ZF エコー電子
              通常価格 242円 916円 1,927円 1,503円 335円 790円
              通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能

              日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒 SLE6A2-9のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました